TIDM-RF430-TEMPSENSE
バッテリ不要の NFC/RFID 温度センシング パッチ
TIDM-RF430-TEMPSENSE
概要
RF フィールドからのエネルギー ハーベストを利用したバッテリ不要のセンサ測定機能は、瞬間的な測定が必要でバッテリの使用が現実的でない、あるいは望ましくない医療、健康・フィットネス、産業分野などのアプリケーションに実装できます。このデザインでは、RF430FRL152H を使用した、シングル チップの NFC/RFID フィールド電源式温度センサ システムを実装しています。
特長
- バッテリ不要
- シングル チップ設計の ADC 構成は「ワイヤレス」
- 最小限の外付け部品数
- さまざまなアンテナ構成を採用すると、多様なフォーム ファクタを実現可能
- このデザインはテスト済みであり、アプリケーション レポート、回路図 / PCB 設計ファイル、およびソフトウェアが含まれています。
このデザインで説明しているサンプル コードは、デザイン ガイド『デザイン ガイド』 (https://www.ti.com/lit/zip/slac692) からダウンロードできます
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRCQ9A.PDF (198 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
TIDRCR0A.ZIP (1786 KB)
IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
他のワイヤレス製品
RF430FRL152H — NFC ISO15693 SPI/I2C インターフェイスと 14 ビット デルタ シグマ ADC 搭載、センサ トランスポンダ
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アプリケーション・ノート | Battery-Less NFC/RFID Temperature Sensing Patch (Rev. A) | PDF | HTML | 2016/02/18 |