TIDM-TM4C129POE

TM4C129POE 接続型 IoT 向け Power Over Ethernet (PoE) リファレンス デザイン

TIDM-TM4C129POE

設計ファイル

概要

このデザインは、テキサス インスツルメンツの PoE ソリューションと TM4C129x 高性能マイコンを統合し、小型基板上で IoT アプリケーションを開発できるようにします。既存のネットワーク ケーブルから給電し、クラウドとデータを収集、処理、交換するインテリジェンスを備えることで、最終アプリケーションの価値が高まります。

特長
  • 4.95 × 3.45 インチの小型基板で、イーサネット PHY と MAC を統合した TM4C129ENCPDT マイコンを搭載
  • 低 BOM コストの PoE 電源ステージ用に RJ45、トランス、ダイオード ブリッジを統合
  • フライバック コンバータからの 7W 絶縁出力で、5V と 3.3V の両方に対応
  • TI およびサードパーティの幅広い BoosterPack を使ってエンド アプリケーションを試作できるデュアル BoosterPack ヘッダ
  • ネットワーク電源障害時に UPS から外部 DC 電源を供給するためのオプション電源ヘッダ


ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUBR9.PDF (929 KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRM65.PDF (519 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRM66.PDF (158 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRM67.ZIP (2654 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCCA0.ZIP (105 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRM68.PDF (5143 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRM69.PDF (1066 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

汎用マイコン

TM4C129LNCZAD120MHz、1MB フラッシュ、256KB RAM、USB、ENET MAC+PHY、LCD、AES 搭載、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースのマイコン (MCU)

データシート: PDF
汎用マイコン

TM4C129XKCZAD120MHz、512KB フラッシュ、256KB RAM、USB、ENET MAC+PHY、LCD、AES 搭載、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースのマイコン (MCU)

データシート: PDF
汎用マイコン

TM4C129XNCZAD1MB フラッシュと 256KB RAM と USB とイーサネット MAC + PHY、LCD、AES 搭載、120MHz、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースのマイコン

データシート: PDF
汎用マイコン

TM4C129ENCZAD1MB フラッシュと 256KB RAM と USB と ENET MAC+PHY と AES 搭載、120MHz、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースのマイコン

データシート: PDF
汎用マイコン

TM4C1294KCPDT120MHz、512KB フラッシュ、256KB RAM、USB、ENET MAC+PHY 搭載、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースのマイコン (MCU)

データシート: PDF
汎用マイコン

TM4C1299KCZAD120MHz、512KB フラッシュ、256KB RAM、USB、ENET MAC+PHY、LCD 搭載、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースのマイコン (MCU)

データシート: PDF
汎用マイコン

TM4C129ENCPDT1MB フラッシュと 256KB RAM と USB と ENET MAC+PHY と AES 搭載、120MHz、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースのマイコン

データシート: PDF
汎用マイコン

TM4C1294NCPDT1MB フラッシュと 256KB RAM と USB とイーサネット MAC + PHY 搭載、120MHz、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースのマイコン

データシート: PDF
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS737-Q1車載、逆電流保護機能とイネーブル搭載、1A、超低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
汎用マイコン

TM4C1294NCZAD120MHz、1MB フラッシュ、256KB RAM、USB、ENET MAC+PHY 搭載、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースのマイコン (MCU)

データシート: PDF
ESD 保護ダイオード

TPD2E2U06USB 2.0 向け、5.5A 8/20μs サージ定格、デュアル、1.5pF、5.5V、±25kV ESD (静電気放電) 保護ダイオード

データシート: PDF | HTML
電力受電側

TPS23753A強化済み ESD ライドスルー機能搭載、IEEE 802.3-2005 PoE インターフェイスと絶縁コンバータ コントローラ

データシート: PDF
汎用マイコン

TM4C129EKCPDT120MHz、512KB フラッシュ、256KB RAM、USB、ENET MAC+PHY、AES 搭載、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースのマイコン (MCU)

データシート: PDF
シャント電圧リファレンス

TLV431A1% 精度、低電圧、調整可能な高精度シャント レギュレータ

データシート: PDF | HTML
汎用マイコン

TM4C1299NCZAD1MB フラッシュと 256KB RAM と USB と ENET MAC+PHY と LCD 搭載、120MHz、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースのマイコン

データシート: PDF

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド Power Over Ethernet (PoE) for Connected IoT Design Guide 2016/05/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。