ホーム パワー マネージメント リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS737-Q1

アクティブ

車載、逆電流保護機能とイネーブル搭載、1A、超低ドロップアウト電圧レギュレータ

製品詳細

Rating Automotive Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 2.2 Iout (max) (A) 1 Output options Fixed Output Vout (max) (V) 3.3 Vout (min) (V) 1.9 Fixed output options (V) 1.9, 3.3 Noise (µVrms) 51 PSRR at 100 KHz (dB) 32 Iq (typ) (mA) 0.4 Features Enable, Foldback Overcurrent protection, Reverse Current Protection Thermal resistance θJA (°C/W) 52 Load capacitance (min) (µF) 1 Regulated outputs (#) 1 Accuracy (%) 3 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 130 Operating temperature range (°C) -40 to 125
Rating Automotive Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 2.2 Iout (max) (A) 1 Output options Fixed Output Vout (max) (V) 3.3 Vout (min) (V) 1.9 Fixed output options (V) 1.9, 3.3 Noise (µVrms) 51 PSRR at 100 KHz (dB) 32 Iq (typ) (mA) 0.4 Features Enable, Foldback Overcurrent protection, Reverse Current Protection Thermal resistance θJA (°C/W) 52 Load capacitance (min) (µF) 1 Regulated outputs (#) 1 Accuracy (%) 3 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 130 Operating temperature range (°C) -40 to 125
VSON (DRB) 8 9 mm² 3 x 3
  • 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み:
    • 温度グレード 1:-40℃~+125℃、TA
    • デバイス HBM ESD 分類レベル 2
    • デバイス CDM ESD 分類レベル C4A
  • 1µF 以上のセラミック出力コンデンサにより安定
  • 入力電圧範囲:2.2V ~ 5.5V
  • 非常に低いドロップアウト電圧:1A で 130mV (標準値)
  • わずか 1µF の出力コンデンサでも優れた負荷過渡応答
  • NMOS トポロジにより、低い逆リーク電流を実現
  • 1% の初期精度
  • ライン、負荷、温度の全範囲にわたって 3% の総合精度
  • シャットダウン モードでの静止電流:20nA 未満 (標準値)
  • サーマル シャットダウンおよび電流制限によるフォルト保護
  • 複数の出力電圧バージョンが利用可能
  • 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み:
    • 温度グレード 1:-40℃~+125℃、TA
    • デバイス HBM ESD 分類レベル 2
    • デバイス CDM ESD 分類レベル C4A
  • 1µF 以上のセラミック出力コンデンサにより安定
  • 入力電圧範囲:2.2V ~ 5.5V
  • 非常に低いドロップアウト電圧:1A で 130mV (標準値)
  • わずか 1µF の出力コンデンサでも優れた負荷過渡応答
  • NMOS トポロジにより、低い逆リーク電流を実現
  • 1% の初期精度
  • ライン、負荷、温度の全範囲にわたって 3% の総合精度
  • シャットダウン モードでの静止電流:20nA 未満 (標準値)
  • サーマル シャットダウンおよび電流制限によるフォルト保護
  • 複数の出力電圧バージョンが利用可能

TPS737-Q1 リニア低ドロップアウト (LDO) 電圧レギュレータは、電圧フォロワ構成で n 型電界効果トランジスタ (NMOS) パス トランジスタを使用します。このトポロジは出力コンデンサの値と ESR の影響を比較的受けにくいため、広範な負荷構成に対応できます。わずか 1µF のセラミック出力コンデンサを使用した場合でも、負荷過渡応答が非常に優れています。また、NMOS トポロジにより、ドロップアウトも非常に小さくなります。

TPS737-Q1 は、先進的なバイシーモス (BiCMOS) プロセスを使用しています。このプロセスを使用することで高い精度を達成し、非常に低いドロップアウト電圧と小さいグランド ピン電流を実現します。ディセーブル時の消費電流は 20nA 未満であり、携帯型アプリケーション向けに設計されています。このデバイスは、サーマル シャットダウンとフォールドバック電流制限によって保護されています。

TPS737-Q1 リニア低ドロップアウト (LDO) 電圧レギュレータは、電圧フォロワ構成で n 型電界効果トランジスタ (NMOS) パス トランジスタを使用します。このトポロジは出力コンデンサの値と ESR の影響を比較的受けにくいため、広範な負荷構成に対応できます。わずか 1µF のセラミック出力コンデンサを使用した場合でも、負荷過渡応答が非常に優れています。また、NMOS トポロジにより、ドロップアウトも非常に小さくなります。

TPS737-Q1 は、先進的なバイシーモス (BiCMOS) プロセスを使用しています。このプロセスを使用することで高い精度を達成し、非常に低いドロップアウト電圧と小さいグランド ピン電流を実現します。ディセーブル時の消費電流は 20nA 未満であり、携帯型アプリケーション向けに設計されています。このデバイスは、サーマル シャットダウンとフォールドバック電流制限によって保護されています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
TPS746-Q1 アクティブ 車載対応、パワー グッド搭載、1A、低静止電流 (IQ)、高 PSRR、低ドロップアウト (LDO) 電圧レギュレータ Wider operating range with 0.85% accuracy and higher PSRR

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS737-Q1 車載、逆電流保護付き、1A 出力の低ドロップアウト レギュレータ データシート (Rev. C 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2025年 6月 19日
アプリケーション・ノート LDO Noise Demystified (Rev. B) PDF | HTML 2020年 8月 18日
アプリケーション・ノート LDO PSRR Measurement Simplified (Rev. A) PDF | HTML 2017年 8月 9日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

シミュレーション・モデル

TPS73719 PSpice Transient Model

SBVM305.ZIP (22 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS73733 PSpice Transient Model

SBVM291.ZIP (22 KB) - PSpice Model
リファレンス・デザイン

TIDEP-01012 — カスケード接続ミリ波センサを使用する画像処理レーダーのリファレンス デザイン

このカスケード開発キットには、以下のような 2 つの主な使用事例があります。
  1. MMWCAS-DSP-EVM をキャプチャ カードとして使用し、mmWave Studio ツールと組み合わせて AWR2243 の 4 チップ カスケード性能を包括的に評価するには、TIDEP-01012 設計ガイドをご覧ください。
  2. MMWCAS-DSP-EVM を使用してレーダーのリアルタイム SW アプリケーションを開発するには、TIDEP-01017 設計ガイドをご覧ください。

このリファレンス デザインは、カスケード接続された画像処理レーダーの (...)

設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDM-TM4C129SDRAMNVM — NVM のコード ストレージにより SDRAM から実行、高性能マイコン用

このリファレンス デザインは、TM4C 製品ファミリの高性能マイコンである TM4C1294NCPDT に不揮発性メモリと SDRAM を実装し、インターフェイスを確立する方法を紹介します。この実装は、マイコンの EPI インターフェイスを使用して 60MHz の 256Mbit SDRAM と、SD カードやクワッド シリアル フラッシュなどの不揮発性メモリ用の 60MHz の QSSI インターフェイスを接続することで実現され、開発者は TM4C1294 マイコンの最大内部メモリを超えるコードおよびデータ領域を拡張できます。
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-01512 — NXP QorIQ LS2085A / 88A プロセッサ向け PMBus 電圧レギュレータのリファレンス デザイン

TIDA-01512 は、TPS53681 マルチフェーズ コントローラと CSD95490Q5MC スマート出力団を採用し、NXP QorIQ 通信プロセッサへの電力供給に最適な高性能デザインを実装しています。

このコントローラのデュアル出力は、4 フェーズ設計の 60-ATDC、1.0V コア電圧レールと、30-ATDC、1.2V の補助レールを対象としています。スマート電力段と統合された PMBus™ 機能を活用することで、出力電圧の設定、主要設計パラメータのテレメトリ、補償の調整が容易に行えます。

検証段階で、NXP のリファレンス ボードを使用して、出力静電容量を 50% (...)

設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDM-TM4C129POEAUDIO — PoE (パワー オーバー イーサネット) 搭載オーディオ通信機能のリファレンス デザイン

このデザインでは、テキサス インスツルメンツの高性能 TM4C129x マイクロ コントローラ (MCU) と統合型 Ethernet PHY を使用して、個別の外部電源の代わりにネットワーク経由で供給される電力 (PoE ソリューション) を使用してオーディオを効率的にキャプチャ、交換、再生します。アプリケーションにおいては、TivaWare グラフィック ライブラリを使用してタッチ コントロール付きのユーザー インターフェイスを実装し、lwIP を使用してネットワーク経由でデータを交換します。また、Opus オーディオ コーデックを使用してオーディオ (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDM-TM4C129POE — TM4C129POE 接続型 IoT 向け Power Over Ethernet (PoE) リファレンス デザイン

このデザインは、テキサス インスツルメンツの PoE ソリューションと TM4C129x 高性能マイコンを統合し、小型基板上で IoT アプリケーションを開発できるようにします。既存のネットワーク ケーブルから給電し、クラウドとデータを収集、処理、交換するインテリジェンスを備えることで、最終アプリケーションの価値が高まります。
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDM-TM4CFLASHSRAM — 高性能マイコンでのコード ダウンロードと実行のための同時パラレル XIP フラッシュと SRAM の設計

このリファレンス デザインは、非同期パラレル フラッシュおよび SRAM メモリを高性能マイコン TM4C129 に実装し、インターフェイスする方法を紹介します。この実装は、ホスト バス 16 モードの EPI インターフェイスと複数のチップ セレクトを使用して、1Gbit ~ 8Mbit 範囲の 16 ビット パラレル フラッシュ メモリと 16Mbit の 16 ビット パラレル SRAM を接続することで実現されます。これにより、開発者は TM4C1294 マイコンの最大内部メモリ容量を超えてコードとデータ領域を拡張できます。
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDM-TM4C129XS2E — 高性能マイコン上で動作する RTOS ベースの構成可能なシリアル-イーサネット コンバータのリファレンス デザイン

レガシー製品は、シリアル ポートのみを搭載していることがあります。この種の最終製品 (end equipment、EE) へのアクセスは、難易度が高くなりつつあります。この種の製品を共有ネットワークに追加し、(リモート制御ステーションなど) 長距離を隔てた場所からアクセスすることは事実上不可能だからです。シリアルからイーサネット (S2E) への変換コンバータは、この種の EE が投げかける課題を解決するためのシンプルな答えを提供します。このリファレンス デザインはイーサネットをベースとする TM4C129x (従来の呼称は Tiva) マイコンを活用して S2E (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VSON (DRB) 8 Ultra Librarian