TIPA-050039

LP875701-Q1 を使用する、Mobileye の EyeQ4 向け電源デザイン

TIPA-050039

設計ファイル

概要

この電源デザインは、LP875701-Q1 パワー マネージメント IC を使用して Mobileye の EyeQ4 Mid SoC (システム オン チップ) コア レールを駆動する場合の電力に関する検討事項を詳しく説明します。この電源デザインは、3.3V または 5V (±5%) の入力電圧を想定しています。自動車のバッテリを使用するなど、システムの入力電圧がこの値より高い場合、降圧コンバータをプリレギュレータとして使用し、3.3V または 5V の電源電圧を生成する必要があります。

 

LP875701-Q1 は 4 個の降圧コンバータを搭載しており、これらは 1V 単一出力マルチフェーズ コンバータとして動作するように構成済みです。LP875701 は PWM モードで動作し、出力がアクティブになるとインターリーブ モードで 4 相すべてがスイッチング動作します。

 

詳しくは、ユーザー ガイドをご覧ください。 

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

マルチチャネル IC (PMIC)

LP87563-Q1車載、複数のスイッチ内蔵、マルチフェーズ、8A + 4A + 4A、降圧コンバータ

データシート: PDF | HTML
マルチチャネル IC (PMIC)

LP875701-Q1車載向け、Mobileye EyeQ4 向け、マルチフェーズ、1V、10A 降圧コンバータ

データシート: PDF | HTML

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
アプリケーション・ノート Power Supply Design for Mobileye EyeQ4 Using LP8757x-Q1 2018/10/11

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。