ホーム パワー マネージメント マルチチャネル IC (PMIC)

LP875701-Q1

アクティブ

車載向け、Mobileye EyeQ4 向け、マルチフェーズ、1V、10A 降圧コンバータ

製品詳細

Processor supplier Mobileye Processor name EyeQ4 Mid Product type Processor and FPGA Regulated outputs (#) 1 Step-down DC/DC converter 1 Step-up DC/DC converter 0 LDO 0 Vin (min) (V) 2.8 Vin (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 0.985 Vout (max) (V) 1.015 Iout (max) (A) 10 Configurability Factory programmable, Software configurable Features Dynamic voltage scaling, Enable, Enable pin, I2C control, Overcurrent protection, Power good, Power sequencing, Power supply and system monitoring, Spread-Spectrum Clock (SSC) Generation, Thermal shutdown, UVLO fixed Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125 Step-down DC/DC controller 0 Step-up DC/DC controller 0 Iq (typ) (mA) 0.0067 Switching frequency (max) (kHz) 3300 Shutdown current (ISD) (typ) (µA) 1.4 Switching frequency (typ) (kHz) 3000
Processor supplier Mobileye Processor name EyeQ4 Mid Product type Processor and FPGA Regulated outputs (#) 1 Step-down DC/DC converter 1 Step-up DC/DC converter 0 LDO 0 Vin (min) (V) 2.8 Vin (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 0.985 Vout (max) (V) 1.015 Iout (max) (A) 10 Configurability Factory programmable, Software configurable Features Dynamic voltage scaling, Enable, Enable pin, I2C control, Overcurrent protection, Power good, Power sequencing, Power supply and system monitoring, Spread-Spectrum Clock (SSC) Generation, Thermal shutdown, UVLO fixed Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125 Step-down DC/DC controller 0 Step-up DC/DC controller 0 Iq (typ) (mA) 0.0067 Switching frequency (max) (kHz) 3300 Shutdown current (ISD) (typ) (µA) 1.4 Switching frequency (typ) (kHz) 3000
VQFN-HR (RNF) 26 18 mm² 4.5 x 4
  • 車載アプリケーション向けに認定済み
  • 下記内容で AEC-Q100 認定済み
    • デバイス温度グレード 1:–40℃~+125℃の動作時周囲温度範囲
    • デバイス HBM ESD 分類レベル 2
    • デバイス CDM ESD 分類レベル C4B
  • 入力電圧:2.8V~5.5V
  • 出力電圧:1.0V
  • 4 つの高効率降圧 DC/DC コンバータ・コア:
    • 最大出力電流: 10A (1 相あたり 2.5A)
  • スイッチング周波数:3MHz
  • スペクトラム拡散モードと位相インターリービング
  • 構成可能な汎用 I/O (GPIO)
  • Standard (100kHz)、Fast (400kHz)、Fast+ (1MHz)、High-Speed (3.4MHz) モードをサポートする I2C 互換インターフェイス
  • マスクをプログラム可能な割り込み機能
  • プログラム可能なパワー・グッド信号 (PGOOD)
  • 出力短絡および過負荷保護
  • 過熱警告および保護
  • 過電圧保護 (OVP) および低電圧誤動作防止 (UVLO)
  • 車載アプリケーション向けに認定済み
  • 下記内容で AEC-Q100 認定済み
    • デバイス温度グレード 1:–40℃~+125℃の動作時周囲温度範囲
    • デバイス HBM ESD 分類レベル 2
    • デバイス CDM ESD 分類レベル C4B
  • 入力電圧:2.8V~5.5V
  • 出力電圧:1.0V
  • 4 つの高効率降圧 DC/DC コンバータ・コア:
    • 最大出力電流: 10A (1 相あたり 2.5A)
  • スイッチング周波数:3MHz
  • スペクトラム拡散モードと位相インターリービング
  • 構成可能な汎用 I/O (GPIO)
  • Standard (100kHz)、Fast (400kHz)、Fast+ (1MHz)、High-Speed (3.4MHz) モードをサポートする I2C 互換インターフェイス
  • マスクをプログラム可能な割り込み機能
  • プログラム可能なパワー・グッド信号 (PGOOD)
  • 出力短絡および過負荷保護
  • 過熱警告および保護
  • 過電圧保護 (OVP) および低電圧誤動作防止 (UVLO)

LP875701-Q1 は、各種の車載電源用途で最先端のプロセッサおよびプラットフォームの電力管理要件を満たすように設計されています。4 つの降圧 DC/DC コンバータ・コアを搭載しており、これらは強制 PWM モードの 4 相出力として構成されています。このデバイスは、I2C 互換シリアル・インターフェイスとイネーブル信号により制御されます。

LP875701-Q1 は多相出力のリモート差動電圧センシングに対応しており、レギュレータ出力とポイント・オブ・ロード (POL) との間の IR 降下を補償することで出力電圧の精度を高めることができます。スイッチング・クロックを強制的に PWM モードに設定し、外部クロックと同期して、外乱による変動を最小限に抑えることができます。

LP875701-Q1 では、外部電流センス抵抗を追加せずに負荷電流を測定できます。また、 LP875701-Q1 は起動時およびシャットダウン時の遅延をプログラム可能であり、シーケンスをイネーブル信号に同期させることができます。このシーケンスには、外部レギュレータ、負荷スイッチ、プロセッサのリセットを制御するための GPIO 信号も含めることができます。起動時には、出力スルーレートを制御して、出力電圧のオーバーシュートや突入電流を最小限に抑えます。

LP875701-Q1 は、各種の車載電源用途で最先端のプロセッサおよびプラットフォームの電力管理要件を満たすように設計されています。4 つの降圧 DC/DC コンバータ・コアを搭載しており、これらは強制 PWM モードの 4 相出力として構成されています。このデバイスは、I2C 互換シリアル・インターフェイスとイネーブル信号により制御されます。

LP875701-Q1 は多相出力のリモート差動電圧センシングに対応しており、レギュレータ出力とポイント・オブ・ロード (POL) との間の IR 降下を補償することで出力電圧の精度を高めることができます。スイッチング・クロックを強制的に PWM モードに設定し、外部クロックと同期して、外乱による変動を最小限に抑えることができます。

LP875701-Q1 では、外部電流センス抵抗を追加せずに負荷電流を測定できます。また、 LP875701-Q1 は起動時およびシャットダウン時の遅延をプログラム可能であり、シーケンスをイネーブル信号に同期させることができます。このシーケンスには、外部レギュレータ、負荷スイッチ、プロセッサのリセットを制御するための GPIO 信号も含めることができます。起動時には、出力スルーレートを制御して、出力電圧のオーバーシュートや突入電流を最小限に抑えます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
LP875761-Q1 アクティブ 複数のスイッチを内蔵した 4 相、3MHz、1V、16A DC/DC 降圧コンバータ This product has higher output current (16 A).

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
5 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LP875701-Q1 4 相 3MHz 1V 10A DC/DC 降圧コンバータ、スイッチ内蔵 データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2022年 2月 4日
アプリケーション概要 The Benefits of FlexPower PMIC Devices (Rev. B) PDF | HTML 2020年 11月 23日
アプリケーション・ノート How to Design Flexible Processor Power Systems Using PMICs (Rev. B) 2020年 1月 27日
アプリケーション・ノート Power Supply Design for Mobileye EyeQ4 Using LP8757x-Q1 2018年 10月 11日
ユーザー・ガイド LP875701A-Q1 Technical Reference Manual 2018年 10月 4日

設計と開発

各種電源ソリューション

LP875701-Q1 を採用している各種ソリューションをご確認ください。TI は、自社と他社それぞれの SoC (システム オン チップ)、プロセッサ、マイコン、センサ、FPGA (フィールド プログラマブル ゲート アレイ) に適した、各種電源ソリューションを取り揃えています。

評価ボード

LP875701Q1EVM — LP875701-Q1 単一出力、4 相降圧コンバータの評価基板

LP875701Q1EVM は、TI (テキサス・インスツルメンツ)の IC である LP875701-Q1 を提示します。

LP875701-Q1 は、高性能マルチフェーズ降圧コンバータを搭載し、車載アプリケーションで使用する最新のアプリケーション プロセッサのパワー マネージメント要件を満たす設計を採用しています。このデバイスは、1 個の 4 相降圧コンバータとして構成されている、4 個の降圧 DC/DC コンバータ コアを内蔵しています。LP875701-Q1 には、最大で 10A の負荷電流を供給する能力があり、ソリューション (...)

ユーザー ガイド: PDF
評価基板 (EVM) 向けの GUI

SNVC232 LP8757EVM GUI

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

シミュレーション・モデル

LP875701 SIMPLIS Transient

SNVMBP0.ZIP (105 KB) - SIMPLIS Model
シミュレーション・モデル

LP875701-Q1 PSpice Transient Model

SNVMBP1.ZIP (246 KB) - PSpice Model
計算ツール

PEET-GUI — PMIC Efficiency Estimator Tool (PEET)

PMIC Efficiency Estimator Tool (PEET GUI、PMIC 効率推定ツール) は、開発中の設計条件を基準として、PMIC の DC/DC レギュレータの効率を容易に評価するために使用できるグラフィカル・ユーザー・インターフェイス (GUI) です。PEET GUI を使用して各 DC/DC レギュレータを個別に構成し、効率と消費電力のリアルタイム・データをグラフィカル形式と表形式の両方で表示することができます。
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFN-HR (RNF) 26 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ