TIPA-050052
TPS65216 PMIC を使用した AMIC110、AMIC120、AM335x、AM437x の電源デザイン
TIPA-050052
概要
この電源デザインでは、AMIC110、AMIC120、AM335x、AM437x の各プロセッサへの電力供給向けに最適化済みのパワー マネージメント IC (PMIC) を掲載しています。TPS65216 はシングル チップのパワー マネージメント IC (PMIC) であり、ライン電源 (5V) アプリケーションで AMIC110、AMIC120、AM335x、AM437x のプロセッサ シリーズをサポートする特化型設計を採用しています。このデバイスは、-40℃ ~ +105℃ の温度範囲で動作することが特長で、各種の産業用アプリケーションに適しています。
TPS65216 は、AMIC110、AMIC120、AM335x、AM437x のすべての機能に対応するパワー マネージメントを実行できる特化型設計を採用しています。DCDC1 から DCDC4 までの各 DC/DC コンバータは、それぞれコア、MPU、DDR メモリ、3.3V のアナログと I/O への電力供給を行います。LDO1 は、1.8V のアナログとプロセッサの I/O 電力を供給します。GPIO2 を使用すると、DCDC1 や DCDC2 の各コンバータのウォーム リセットを実行できます。開発ユーザーは、I2C インターフェイスを使用して、すべての電圧レギュレータ、ロード スイッチ、GPIO をイネーブルまたはディスエーブルにすることができます。加えて、UVLO (低電圧ロックアウト) とスーパーバイザの各電圧スレッショルド、パワーアップ シーケンス、パワーダウン シーケンスも I2C 経由でプログラム (設定) できます。過熱、過電流、低電圧に関する割り込みを監視することもできます。
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
技術資料
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ユーザー・ガイド | Powering AMIC110, AMIC120, AM335x, and AM437x with TPS65216 | PDF | HTML | 2019/04/11 |