ホーム パワー マネージメント マルチチャネル IC (PMIC)

TPS65216

アクティブ

Arm® Cortex™-A8/A9 SOC / FPGA 向け統合型パワー マネージメント(PMIC)

製品詳細

Processor supplier Texas Instruments Processor name Sitara AM335x, Sitara AM43x, Sitara AMIC110, Sitara AMIC120 Product type Processor and FPGA Regulated outputs (#) 5 Step-down DC/DC converter 4 Step-up DC/DC converter 0 LDO 1 Vin (min) (V) 1.8 Vin (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) -0.3 Vout (max) (V) 7 Iout (max) (A) 1.8 Configurability Factory programmable, Software configurable Features Dynamic voltage scaling, Eco-mode, I2C control, Overcurrent protection, Power good, Power sequencing, Power supply and system monitoring, Thermal shutdown, UVLO adjustable Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 105 Step-down DC/DC controller 0 Step-up DC/DC controller 0 Iq (typ) (mA) 0.22 Switching frequency (max) (kHz) 2400 Shutdown current (ISD) (typ) (µA) 5 Switching frequency (typ) (kHz) 2400
Processor supplier Texas Instruments Processor name Sitara AM335x, Sitara AM43x, Sitara AMIC110, Sitara AMIC120 Product type Processor and FPGA Regulated outputs (#) 5 Step-down DC/DC converter 4 Step-up DC/DC converter 0 LDO 1 Vin (min) (V) 1.8 Vin (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) -0.3 Vout (max) (V) 7 Iout (max) (A) 1.8 Configurability Factory programmable, Software configurable Features Dynamic voltage scaling, Eco-mode, I2C control, Overcurrent protection, Power good, Power sequencing, Power supply and system monitoring, Thermal shutdown, UVLO adjustable Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 105 Step-down DC/DC controller 0 Step-up DC/DC controller 0 Iq (typ) (mA) 0.22 Switching frequency (max) (kHz) 2400 Shutdown current (ISD) (typ) (µA) 5 Switching frequency (typ) (kHz) 2400
VQFN (RSL) 48 36 mm² 6 x 6
  • スイッチング FET 内蔵の 3 つの可変降圧コンバータ (DCDC1、DCDC2、DCDC3):
    • DCDC1:デフォルト 1.1V、最大 1.8A
    • DCDC2:デフォルト 1.1V、最大 1.8A
    • DCDC3:デフォルト 1.1V、最大 1.8A
    • VIN 範囲:3.6V ~ 5.5V
    • 可変出力電圧範囲:0.85V ~ 1.675V (DCDC1 および DCDC2)
    • 可変出力電圧範囲:0.9V ~ 3.4V (DCDC3)
    • 軽負荷電流時のパワー セーブ モード
    • 100% デューティ サイクル動作による最小のドロップアウト電圧
    • ディスエーブル時のアクティブ出力放電
  • スイッチング FET 内蔵の 1 つの可変昇降圧コンバータ (DCDC4):
    • DCDC4:デフォルト 3.3V、最大 1.6A
    • VIN 範囲:3.6V ~ 5.5V
    • 可変出力電圧範囲:1.175V~3.4V
    • ディスエーブル時のアクティブ出力放電
  • 可変汎用 LDO (LDO1)
    • LDO1:デフォルトで、最大 400mA
    • VIN 範囲:1.8V ~ 5.5V
    • 可変出力電圧範囲:0.9V~3.4V
    • ディスエーブル時のアクティブ出力放電
  • 100mA または 500mA の選択可能な電流制限付き高電圧負荷スイッチ (LS)
    • VIN 範囲:1.8V ~ 10V
    • 500mΩ (最大) のスイッチ インピーダンス
  • スーパーバイザ機能モニタ内蔵のスーパーバイザ
    • DCDC1、DCDC2、±4% の許容差
    • DCDC3、DCDC4、±5% の許容差
    • LDO1、±5% の許容差
  • 保護、診断、制御:
    • 低電圧誤動作防止 (UVLO)
    • 常時オンのプッシュボタン モニタ
    • 過熱警告およびシャットダウン
    • I2C インターフェイス (アドレスは 0x24) (400kHz 時の I2C の動作については、「タイミング要件」を参照)
  • スイッチング FET 内蔵の 3 つの可変降圧コンバータ (DCDC1、DCDC2、DCDC3):
    • DCDC1:デフォルト 1.1V、最大 1.8A
    • DCDC2:デフォルト 1.1V、最大 1.8A
    • DCDC3:デフォルト 1.1V、最大 1.8A
    • VIN 範囲:3.6V ~ 5.5V
    • 可変出力電圧範囲:0.85V ~ 1.675V (DCDC1 および DCDC2)
    • 可変出力電圧範囲:0.9V ~ 3.4V (DCDC3)
    • 軽負荷電流時のパワー セーブ モード
    • 100% デューティ サイクル動作による最小のドロップアウト電圧
    • ディスエーブル時のアクティブ出力放電
  • スイッチング FET 内蔵の 1 つの可変昇降圧コンバータ (DCDC4):
    • DCDC4:デフォルト 3.3V、最大 1.6A
    • VIN 範囲:3.6V ~ 5.5V
    • 可変出力電圧範囲:1.175V~3.4V
    • ディスエーブル時のアクティブ出力放電
  • 可変汎用 LDO (LDO1)
    • LDO1:デフォルトで、最大 400mA
    • VIN 範囲:1.8V ~ 5.5V
    • 可変出力電圧範囲:0.9V~3.4V
    • ディスエーブル時のアクティブ出力放電
  • 100mA または 500mA の選択可能な電流制限付き高電圧負荷スイッチ (LS)
    • VIN 範囲:1.8V ~ 10V
    • 500mΩ (最大) のスイッチ インピーダンス
  • スーパーバイザ機能モニタ内蔵のスーパーバイザ
    • DCDC1、DCDC2、±4% の許容差
    • DCDC3、DCDC4、±5% の許容差
    • LDO1、±5% の許容差
  • 保護、診断、制御:
    • 低電圧誤動作防止 (UVLO)
    • 常時オンのプッシュボタン モニタ
    • 過熱警告およびシャットダウン
    • I2C インターフェイス (アドレスは 0x24) (400kHz 時の I2C の動作については、「タイミング要件」を参照)

TPS65216 は、ライン電源 (5V) アプリケーションの AMIC110、AMIC120、AM335x、AM437x プロセッサ ファミリをサポートするように設計されたシングル チップのパワー マネージメント IC (PMIC) です。このデバイスは、-40℃ ~ +105℃ の温度範囲で動作することが特長で、各種の産業用アプリケーションに適しています。

TPS65216 は、 AMIC110、AMIC120、AM335x、AM437x のすべての機能についてパワー マネージメントを行うよう、特化して設計されています。DCDC1 から DCDC4 までの各 DC/DC コンバータは、それぞれコア、MPU、DDR メモリ、3.3V アナログおよび I/O の給電用です。LDO1 は、プロセッサに 1.8V のアナログと I/O を供給します。GPIO2 は、DCDC1 および DCDC2 コンバータのウォーム リセットを行います。ユーザーは、I2C インターフェイスによりすべての電圧レギュレータ、負荷スイッチ、GPIO をイネーブル / ディセーブルできます。さらに、UVLO およびスーパーバイザ電圧スレッショルド、電源オン シーケンス、電源オフ シーケンスも I2C でプログラムできます。過熱、過電流、低電圧に対する割り込みも監視できます。スーパーバイザが DCDC1~DCDC4、LDO1 を監視します。スーパーバイザには 2 つの設定があり、1 つは標準的な低電圧許容範囲 (STRICT = 0b)、もう 1 つは厳格な低電圧および過電圧の許容範囲 (STRICT = 1b) です。パワー グッド信号により、5V レギュレータが正しくレギュレートしていることが示されます。

TPS65216 デバイスは、48 ピン VQFN パッケージ (6mm × 6mm、0.4mm ピッチ) で供給されます。

TPS65216 は、ライン電源 (5V) アプリケーションの AMIC110、AMIC120、AM335x、AM437x プロセッサ ファミリをサポートするように設計されたシングル チップのパワー マネージメント IC (PMIC) です。このデバイスは、-40℃ ~ +105℃ の温度範囲で動作することが特長で、各種の産業用アプリケーションに適しています。

TPS65216 は、 AMIC110、AMIC120、AM335x、AM437x のすべての機能についてパワー マネージメントを行うよう、特化して設計されています。DCDC1 から DCDC4 までの各 DC/DC コンバータは、それぞれコア、MPU、DDR メモリ、3.3V アナログおよび I/O の給電用です。LDO1 は、プロセッサに 1.8V のアナログと I/O を供給します。GPIO2 は、DCDC1 および DCDC2 コンバータのウォーム リセットを行います。ユーザーは、I2C インターフェイスによりすべての電圧レギュレータ、負荷スイッチ、GPIO をイネーブル / ディセーブルできます。さらに、UVLO およびスーパーバイザ電圧スレッショルド、電源オン シーケンス、電源オフ シーケンスも I2C でプログラムできます。過熱、過電流、低電圧に対する割り込みも監視できます。スーパーバイザが DCDC1~DCDC4、LDO1 を監視します。スーパーバイザには 2 つの設定があり、1 つは標準的な低電圧許容範囲 (STRICT = 0b)、もう 1 つは厳格な低電圧および過電圧の許容範囲 (STRICT = 1b) です。パワー グッド信号により、5V レギュレータが正しくレギュレートしていることが示されます。

TPS65216 デバイスは、48 ピン VQFN パッケージ (6mm × 6mm、0.4mm ピッチ) で供給されます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
TPS65218D0 アクティブ Arm® Cortex™-A8/A9 SOC / FPGA 向け統合型パワー マネージメント(PMIC) Drop in replacement with higher functionality
比較対象デバイスと類似の機能
TPS65219 アクティブ Arm® Cortex®-A53 プロセッサと FPGA 向け、統合型パワー マネージメント IC (PMIC) TPS65219 has higher current capability, more LDOs, supports lower output voltages, has no Buck-Boost and a smaller package size

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS65216 パワー マネージメント IC (PMIC)、4 つの DC/DC コンバータ、1 つの LDO、統合型電源シーケンス搭載 データシート (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2026年 2月 3日
アプリケーション・ノート AM335x PMIC Selection Guide (Rev. A) 2019年 9月 19日
ユーザー・ガイド Powering AMIC110, AMIC120, AM335x, and AM437x with TPS65216 2019年 4月 11日

設計と開発

各種電源ソリューション

TPS65216 を採用している各種ソリューションをご確認ください。TI は、自社と他社それぞれの SoC (システム オン チップ)、プロセッサ、マイコン、センサ、FPGA (フィールド プログラマブル ゲート アレイ) に適した、各種電源ソリューションを取り揃えています。

評価ボード

TPS65218EVM-100 — TPS65218 評価モジュール

The TPS65218EVM is a fully assembled platform for evaluating the performance of the TPS65218 power management device.

ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・モデル

TPS65218xx PSpice Transient Model

SLDM022.ZIP (1460 KB) - PSpice Model
リファレンス・デザイン

TIDA-010011 — 保護リレー プロセッサ モジュール向け高効率電源アーキテクチャのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインでは、1A を超える負荷電流と高い効率を必要とするアプリケーション プロセッサ モジュール向けに複数の電圧レールを生成する、各種の電源アーキテクチャを紹介します。必要な電力は、バックプレーンからの5、12、24V DC入力を使用して供給します。小型化のためFET内蔵のDC-DCコンバータとインダクタ内蔵の電源モジュールを使用して電力を供給します。このデザインでは、低 EMI を必要とするアプリケーション向けに HotRod™ パッケージ (...)
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFN (RSL) 48 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ