TIPD107

低レベル V-I コンバータ、0V ~ 5V 入力から 0uA ~ 5uA 出力

概要

この検証済み設計は、負荷に対する精密なロー・レベル電流を実現するマイクロアンプ電圧/電流(V-I)コンバータ回路を示しています。この設計は 5V のシングル電源で動作し、高精度の低ドリフト・オペアンプと計測アンプを使用します。シンプルな変更を加えることで、V-I コンバータの範囲と精度を変更できます。

特長
  • 電圧から電流への変換:0 ~ 5V、0uA ~ 5uA
  • 誤差:キャリブレーションなしの場合は最大 0.3%、キャリブレーションありの場合は最大 0.01%
  • シングル電源ソリューション
  • INA326 RRI/O 計測アンプの利用
この検証済み設計の内容:
  • 動作原理
  • コンポーネントのセレクション
  • TINA-TI シミュレーション
  • 検証と実測性能
  • 変更オプション
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDR207A.PDF (185 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDC144.ZIP (161 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

SLAC577A.ZIP (505 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDR185.PDF (75 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

計測アンプ

INA326高精度、低ドリフト、CMOS 計測アンプ

データシート: PDF
高精度オペアンプ (Vos が 1mV 未満)

OPA333マイクロパワー、1.8V、17μA、ゼロドリフト CMOS 高精度オペアンプ

データシート: PDF | HTML

開発の開始

ソフトウェア

サポート・ソフトウェア

TIDC145 — TIPD107 Simulation

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIPD107 低レベル V-I コンバータ、0V ~ 5V 入力から 0uA ~ 5uA 出力
ダウンロードオプション

TIDC145 TIPD107 Simulation

close
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.00
リリース日: 2013/09/18
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIPD107 低レベル V-I コンバータ、0V ~ 5V 入力から 0uA ~ 5uA 出力

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidc145 or www.ti.com/lit/xx/tidc145/tidc145.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/TIDC145. Please update any bookmarks accordingly.

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
ユーザー・ガイド TIPD107 Verified Design Reference Guide 2013/09/19

関連する設計リソース

設計ツールおよびシミュレーション

シミュレーション・ツール
TINA-TI SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。