TIPD109
シンプルな熱電対測定ソリューション、精度 1°C 以下
TIPD109
概要
この熱電対測定の検証済み設計では、熱電対測定を実装するための非常に簡単で正確な方法を提供します。この設計では、センサ診断を実現するために必要なアンチ・エイリアス・フィルタとバイアス抵抗について説明しています。このサンプルでは、ADS1118 のオンボード温度センサを使用するシステムで、冷接点補償を実現する方法についても示しています。この設計では熱電対の線形化のために、ほとんどのマイコンで実装可能なリニア用の非常に簡単なアルゴリズムも提供しています。
特長
- Measures K-type thermocouple temperature
- Accuracy <1 °C
- Precision and repeatability of 0.2°C
- Includes cold junction compensation
- Includes software algorithm
- Uses ADS1118 16-bit ADC with PGA
- This verified design includes:
- Theory
- Component selection
- TINA-TI simulation
- Schematics and PCB layout
- Verification and measured performance
- Modification options
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDR190.PDF (66 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ユーザー・ガイド | TIPD109 Verified Design Reference Guide | 2013/09/19 |