TIPD130

2 極性出力、高電圧差動入力インタフェイス、低電圧コンパレータ用、リファレンス・デザイン

概要

This TI Verified Design provides the theory, component selection, simulation, schematic, PCB layout, BOM, and measured performance for a dual polarity (bipolar), high-voltage differential input interface for low-voltage comparators.  The design allows a comparator such as the TLV3201 to operate with a single +3.3 V supply and to compare two input voltages that not only exceed its normal input range, but can be of either (±) polarity. The design takes into account all the comparator and passive component errors and results in <10 mV, of dc input error. Worst-case analyses techniques are provided to determine the dc error contributed by limited resistor tolerance, for the resistors used in the comparator input networks.

特長

• TI Precision Designs: Verified Design includes Theory, Component Selection, TINA-TI Simulation, PCB Schematic & Layout, Bill of Materials, and Measured Performance
• DC error due to comparator and passive components less than +/-10 mV
• Input range +/-15 V, bipolar
• Single-Supply Solution
• Features TLV3201 comparator
• Design can also be used with TLV3011, TLV3012, TLV3401 and TLV3701 comparators to achieve alternate design goals

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDRC46.PDF (27 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDC811.ZIP (379 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDC810.ZIP (536 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDRC45.PDF (133 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

コンパレータ

TLV32015.5V、高速、シングル プッシュプル コンパレータ

データシート: PDF | HTML

開発の開始

ソフトウェア開発

サポート・ソフトウェア

TIDC812 — TIPD130 Simulation

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIPD130 2 極性出力、高電圧差動入力インタフェイス、低電圧コンパレータ用、リファレンス・デザイン
ダウンロードオプション

TIDC812 TIPD130 Simulation

close
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.00
リリース日: 2014/12/09
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIPD130 2 極性出力、高電圧差動入力インタフェイス、低電圧コンパレータ用、リファレンス・デザイン

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidc812 or www.ti.com/lit/xx/tidc812/tidc812.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/TIDC812. Please update any bookmarks accordingly.

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
ユーザー・ガイド Dual-Polarity High-Voltage Differential Input I/F for Low-Voltage Comparators 2014/12/10

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。