TIPD139

高精度全波整流器、デュアル電源

概要

この TI Precision 検証済み設計では、デュアル電源の高精度全波整流器の原理、部品セレクション、シミュレーション、PCB 設計、および測定結果が提供されます。この設計は幅広い電源範囲(最大 ±18V)で機能するため、さまざまな入力信号の全波整流を行うことができます。この実装は、周波数が最大 50kHz である場合は 20Vpp の入力信号、および周波数が最大 1kHz である場合は 50mVpp という小さい信号に対する限られた歪で動作します。この回路は正および負の両方の極性をもつ入力信号の絶対値を数量化する必要があるアプリケーションで使用できます。OPA2211 は優れた雑音性能と歪性能を実現できるため、高精度のアプリケーションに理想的です。

特長
  • 幅広い入力範囲にわたって全波整流出力を生成可能
  • OPA2211 高精度アンプを利用することで低雑音出力を実現
  • デュアル電源ソリューション
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDR341.PDF (50 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDC238.ZIP (341 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDC031.ZIP (955 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDR340.PDF (67 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

高精度オペアンプ (Vos が 1mV 未満)

OPA2211A1.1nV/√Hz のノイズ、低消費電力、高精度オペアンプ

データシート: PDF | HTML

開発の開始

ソフトウェア開発

サポート・ソフトウェア

TIDC239 — TIPD139 Simulation

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIPD139 高精度全波整流器、デュアル電源
ダウンロードオプション

TIDC239 TIPD139 Simulation

close
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.00
リリース日: 2014/01/08
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIPD139 高精度全波整流器、デュアル電源

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidc239 or www.ti.com/lit/xx/tidc239/tidc239.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/TIDC239. Please update any bookmarks accordingly.

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
ユーザー・ガイド Precision Full-Wave Rectifier, Dual Supply Design Guide 2014/01/08

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。