TIPD145

1回路 オペ・アンプ、True GND へのドライブ付き

概要

シングル電源レール・ツー・レール・アンプは、アナログ・システムで一般的に使用されています。場合によっては、GND と非常に近い数値(数マイクロボルトなど)までドライブするアンプ出力が重要となります。しかし、本質的にこれほど GND と近い数値でドライブするアンプは存在しません。この TI Precision Design では、ほとんどの標準的なシングル電源レール・ツー・レール・アンプを GND と非常に近い数値までドライブできるようにするための簡単な設計変更を示しています。

特長
  • 出力を正確な GND の数値までドライブ可能
  • プルダウンを使用して GND に近い出力スイング制限を防止可能
  • シングル電源ソリューション
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDR354.PDF (185 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDC209.ZIP (15 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDR335.PDF (40 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

汎用オペアンプ

OPA313シングル、5.5V、1MHz、低静止電流 (50μA)、RRIO (レール ツー レール入出力) オペアンプ

データシート: PDF
高速オペアンプ (50MHz 以上のゲイン帯域幅:GBW)

OPA3655V、50MHz、高精度、高 CMRR、レールツーレールオペアンプ

データシート: PDF | HTML

開発の開始

ソフトウェア開発

サポート・ソフトウェア

TIDC235 — TIPD145 Simulation

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIPD145 1回路 オペ・アンプ、True GND へのドライブ付き
ダウンロードオプション

TIDC235 TIPD145 Simulation

close
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.00
リリース日: 2014/01/08
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIPD145 1回路 オペ・アンプ、True GND へのドライブ付き

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidc235 or www.ti.com/lit/xx/tidc235/tidc235.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/TIDC235. Please update any bookmarks accordingly.

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
その他の技術資料 Precision Amplifier Quickstart Kit brochure (Rev. A) 2015/01/13
ユーザー・ガイド Single-Supply Op Amp With True Drive to GND Design Guide 2013/12/10

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。