TIPD149

電力最適化 16ビット 1MSPS データ取得ブロック、最小歪および雑音、リファレンス・デザイン

概要

This TI Verified Design is the realization of a high precision, 16-bit 1MSPS data acquisition system suitable for applications such as digital audio that require front-ends with very low distortion and noise. The circuit uses a high performance Successive Approximation Register Analog to Digital Converter (SAR ADC) and has been optimized to provide superior dynamic performance, without excessive power consumption.

特長
  • Verified Design Contains Theory, Component Selection, TINA-TI Simulation, Altium Schematics and PCB Layout, Measurement Results
  • 16 bit SAR ADC with 1MSPS sampling rate and full-scale input range (FSR) of 4.096V
  • Optmized for AC performance:
    • -110dB measured THD
    •  91.6dB measured SNR
    •  Less than ±0.5LSB INL
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDR918.PDF (72 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDC521.ZIP (528 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDC205.ZIP (1095 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDR917.PDF (32 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

高精度 ADC

ADS8860シングルエンド入力、SPI 搭載、デイジーチェーン対応、16 ビット、1MSPS、1 チャネル SAR ADC

データシート: PDF | HTML
シリーズ電圧リファレンス

REF32404.096V、4ppm/℃、100μA、6 ピン SOT-23、シリーズ (バンドギャップ トポロジ) 電圧リファレンス

データシート: PDF
高速オペアンプ (50MHz 以上のゲイン帯域幅:GBW)

THS4281超低消費電力、高速、レール ツー レール入出力、電圧帰還オペアンプ

データシート: PDF | HTML
高精度オペアンプ (Vos が 1mV 未満)

OPA333マイクロパワー、1.8V、17μA、ゼロドリフト CMOS 高精度オペアンプ

データシート: PDF | HTML
高速オペアンプ (50MHz 以上のゲイン帯域幅:GBW)

OPA836超低消費電力、レール ツー レール出力、ネガティブ レール入力、VFB オペアンプ

データシート: PDF | HTML

開発の開始

ソフトウェア開発

サポート・ソフトウェア

TIDC522 — TIPD149 Simulation

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIPD149 電力最適化 16ビット 1MSPS データ取得ブロック、最小歪および雑音、リファレンス・デザイン
ダウンロードオプション

TIDC522 TIPD149 Simulation

close
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.00
リリース日: 2014/07/22
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIPD149 電力最適化 16ビット 1MSPS データ取得ブロック、最小歪および雑音、リファレンス・デザイン

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidc522 or www.ti.com/lit/xx/tidc522/tidc522.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/TIDC522. Please update any bookmarks accordingly.

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
技術記事 When to use an amplifier with rail-to-rail inputs – and what to watch out for PDF | HTML 2016/06/30
ユーザー・ガイド Power-Optimized 16-Bit 1-MSPS Data Acquisition Block Design Guide 2013/12/10

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。