TIPD157

単一電源、ユニポーラ、乗算型 DAC のリファレンス デザイン

概要

この乗算型 DAC (MDAC) リファレンス デザインは、0V ~ 2.5V のユニポーラ電圧を出力します。このデザインは、ユニポーラ正の出力電圧を実現するためにデュアル電源を必要としません。この設計では、出力トランスインピーダンス段にバイアス電圧を印加することにより、負の電源レールが不要になります。

特長
  • TI Designs - 高精度:検証済みデザインには、理論、部品の選定、TINA-TI シミュレーション、PCB 回路図とレイアウト、部品表、および測定性能結果が含まれます。
  • 12 ビット、0 ~ 2.5V の出力
  • 乗算型 DAC を単一電源で実現
  • 0.1% 未満の FSR 総合未調整誤差
  • 1 LSB INL
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDRCZ1.PDF (161 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDC384.ZIP (9681 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDRCZ0.PDF (206 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

高精度 DAC (≤ 10MSPS)

DAC78110.2μs のセトリングタイム、12 ビット、シングルチャネル、シリアル入力、乗算型 DAC

データシート: PDF | HTML

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
ユーザー・ガイド Single-Supply Unipolar Multiplying DAC Reference Design 2014/04/23

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。