DAC7811

アクティブ

0.2μs のセトリングタイム、12 ビット、シングルチャネル、シリアル入力、乗算型 DAC

製品詳細

Resolution (Bits) 12 Number of DAC channels 1 Interface type SPI Output type Unbuffered Current INL (max) (±LSB) 1 Settling time (µs) 0.2 Reference type Ext Architecture Multiplying DAC Rating Catalog Features SDO Sample/update rate (Msps) 5 Power consumption (typ) (mW) 0.025 Operating temperature range (°C) -40 to 125
Resolution (Bits) 12 Number of DAC channels 1 Interface type SPI Output type Unbuffered Current INL (max) (±LSB) 1 Settling time (µs) 0.2 Reference type Ext Architecture Multiplying DAC Rating Catalog Features SDO Sample/update rate (Msps) 5 Power consumption (typ) (mW) 0.025 Operating temperature range (°C) -40 to 125
VSSOP (DGS) 10 14.7 mm² 3 x 4.9
  • 2.7V~5.5V電源での動作
  • 50MHzのシリアル・インターフェイス
  • 10MHzの乗算帯域幅
  • ±15Vの基準入力
  • 低いグリッチ電力: 5nV-s
  • 拡張温度範囲:
    –40℃~+125℃
  • 10ピンのVSSOPパッケージ
  • 12ビット単調
  • 4象限の乗算
  • パワーオン・リセットとブラウンアウト検出
  • デイジー・チェーン・モード
  • リードバック機能
  • 業界標準のピン配置
  • 2.7V~5.5V電源での動作
  • 50MHzのシリアル・インターフェイス
  • 10MHzの乗算帯域幅
  • ±15Vの基準入力
  • 低いグリッチ電力: 5nV-s
  • 拡張温度範囲:
    –40℃~+125℃
  • 10ピンのVSSOPパッケージ
  • 12ビット単調
  • 4象限の乗算
  • パワーオン・リセットとブラウンアウト検出
  • デイジー・チェーン・モード
  • リードバック機能
  • 業界標準のピン配置

DAC7811はCMOS、12ビットの電流出力デジタル/アナログ・コンバータ(DAC)です。このデバイスは2.7V~5.5Vの電源で動作するため、バッテリ駆動および他の多くのアプリケーションに適しています。

このDACは、ダブル・バッファされた3線式シリアル・インターフェイスを使用しており、SPI、 QSPI™、MICROWIRE、およびほとんどのDSPインターフェイス標準と互換性があります。さらに、複数のデバイスを使用するときは、シリアルデータ出力ピン(SDO)によりデイジー・チェーン接続が可能です。データのリードバック機能により、ユーザーはSDOピンからDACレジスタの内容を読み出すことができます。電源オン時には、内部のシフト・レジスタとラッチに0が書き込まれ、DAC出力はゼロスケールに設定されます。

DAC7811は非常に優れた4象限乗算特性を持ち、10MHzの信号乗算帯域幅があります。フルスケール出力電流は、印加される外部基準入力電圧(VREF)により決定されます。内蔵の帰還抵抗(RFB)を外部の高精度電流電圧変換アンプと組み合わせると、温度トラッキングおよびフルスケール電圧出力が可能になります。

DAC7811は10リードのVSSOPパッケージで供給されます。

DAC7811はCMOS、12ビットの電流出力デジタル/アナログ・コンバータ(DAC)です。このデバイスは2.7V~5.5Vの電源で動作するため、バッテリ駆動および他の多くのアプリケーションに適しています。

このDACは、ダブル・バッファされた3線式シリアル・インターフェイスを使用しており、SPI、 QSPI™、MICROWIRE、およびほとんどのDSPインターフェイス標準と互換性があります。さらに、複数のデバイスを使用するときは、シリアルデータ出力ピン(SDO)によりデイジー・チェーン接続が可能です。データのリードバック機能により、ユーザーはSDOピンからDACレジスタの内容を読み出すことができます。電源オン時には、内部のシフト・レジスタとラッチに0が書き込まれ、DAC出力はゼロスケールに設定されます。

DAC7811は非常に優れた4象限乗算特性を持ち、10MHzの信号乗算帯域幅があります。フルスケール出力電流は、印加される外部基準入力電圧(VREF)により決定されます。内蔵の帰還抵抗(RFB)を外部の高精度電流電圧変換アンプと組み合わせると、温度トラッキングおよびフルスケール電圧出力が可能になります。

DAC7811は10リードのVSSOPパッケージで供給されます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
DAC7821 アクティブ 12 ビット パラレル入力、乗算型 DAC Parallel interface device
DAC8801 アクティブ 14 ビット、シングル チャネル、シリアル インターフェイース、乗算型 D/A コンバータ 14-bit device
DAC8811 アクティブ 0.5μs のセトリングタイム、16 ビット、シングルチャネル、シリアル入力、乗算型 DAC 16-bit device

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート DAC7811 12ビット、シリアル入力、乗算型デジタル/アナログ・コンバータ データシート (Rev. E 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.E) PDF | HTML 2018年 6月 15日
アプリケーション・ノート Time Gain Control (Compensation) in Ultrasound Applications 2016年 12月 2日
アプリケーション・ノート 高速データ変換 英語版 2009年 12月 11日
アプリケーション・ノート データ・コンバータのドリフトに関する設計者の必須知識: 最悪劣化度の構成要素を理解して仕様の条件を減らす 2009年 4月 22日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

DAC7811EVM — DAC7811 evaluation module

The EVM features the DAC7811 digital-to-analog converter. This EVM is designed around standardized TI modular specifications. This simple modular form factor allows direct evaluation of the DACs performance and operating characteristics. Using the 5-6KINTERFACE board, the DAC7811EVM can be (...)

ユーザー ガイド: PDF
サポート・ソフトウェア

DXP DXP EVM GUI

DAC Exerciser Program (DXP)is a software tool from Texas Instruments for evaluating DACs without the requirements of expensive pattern generators or writing complex software. When used with a Texas Instruments DAC EVM and a modular motherboard, it allows for simple and easy digital signal (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

シミュレーション・モデル

DAC7811 PSpice Transient Model

SBAM488.ZIP (8228 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

Discrete Impedance Spectroscopy TINA-TI Reference Design (Single-Ended)

SBOMBM1.TSC (1083 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

Impedance Spectroscopy TINA-TI Reference Design (Differential)

SBOMBM0.TSC (94 KB) - TINA-TI Reference Design
計算ツール

ANALOG-ENGINEER-CALC — アナログ技術者向けカリキュレータ

アナログ エンジニア向けカリキュレータは、アナログ回路設計エンジニアが日常的に使用する反復的な計算の多くを迅速化します。この PC ベース ツールはグラフィカル インターフェイスにより、帰還抵抗を使用したオペアンプのゲイン設定から、A/D コンバータ (ADC) のドライブ バッファ回路の安定化に最適な部品の選択に至るまで、一般的に行われている各種計算のリストを表示します。

スタンドアロン ツールとして使用できるほか、『アナログ回路設計式一覧ポケット ガイド』で説明されているコンセプトと組み合わせることもできます。

設計ツール

ADC-DAC-TO-VREF-SELECT-DESIGN-TOOL The ADC-TO-VREF-SELECT tool enables the pairing of TI ADCs, DACs, and series voltage references.

The ADC-TO-VREF-SELECT tool enables the pairing of TI analog-to-digital converters (ADCs) and series voltage references. Users can select an ADC device and the desired reference voltage, and the tool will list up to two voltage reference recommendations.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
シミュレーション・ツール

TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。

TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)

TINA は DesignSoft (...)

ユーザー ガイド: PDF
英語版 (Rev.A): PDF
リファレンス・デザイン

TIPD159 — 電圧モード乗算型 DAC のリファレンス デザイン

この乗算型 DAC (MDAC) 回路は、0V ~ 2.5V のユニポーラ電圧出力を生成します。このデザインでは、一般的な MDAC 回路のようにユニポーラの正の出力電圧を実現するためにデュアル電源を必要としません。このデザインは、MDAC を「逆方向」に使用してバイナリ加重の分圧器を形成することで、負のレールが不要になります。
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIPD157 — 単一電源、ユニポーラ、乗算型 DAC のリファレンス デザイン

この乗算型 DAC (MDAC) リファレンス デザインは、0V ~ 2.5V のユニポーラ電圧を出力します。このデザインは、ユニポーラ正の出力電圧を実現するためにデュアル電源を必要としません。この設計では、出力トランスインピーダンス段にバイアス電圧を印加することにより、負の電源レールが不要になります。
ユーザー ガイド: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VSSOP (DGS) 10 Ultra Librarian