TIPD159

電圧モード乗算型 DAC のリファレンス デザイン

概要

この乗算型 DAC (MDAC) 回路は、0V ~ 2.5V のユニポーラ電圧出力を生成します。このデザインでは、一般的な MDAC 回路のようにユニポーラの正の出力電圧を実現するためにデュアル電源を必要としません。このデザインは、MDAC を「逆方向」に使用してバイナリ加重の分圧器を形成することで、負のレールが不要になります。

特長
  •  12 ビット、0 ~ 2.5V の出力
  •  乗算型 DAC を単一電源で実現
  •  0.1% 未満の FSR 総合未調整誤差
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUAF0.PDF (870 KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRH28.PDF (107 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDCAY1.ZIP (16755 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDRH27.PDF (240 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

高精度 DAC (≤ 10MSPS)

DAC78110.2μs のセトリングタイム、12 ビット、シングルチャネル、シリアル入力、乗算型 DAC

データシート: PDF | HTML
高精度オペアンプ (Vos が 1mV 未満)

OPA192高電圧、レール ツー レール入出力、5μV、0.2μV/℃、高精度オペアンプ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド Voltage-Mode Multiplying DAC Design Guide 2015/08/12

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。