TIPD160

デジタル調整可能な MDAC をベースとした状態可変フィルタ、リファレンス・デザイン

概要

This MDAC based state variable filter offers highly accurate digital tuning of gain, center/cut off frequency, and quality factor. This circuit provides three separate filter outputs: low pass, band pass, and high pass that can be accessed simultaneously.  This circuit is suitable for a broad range of applications requiring accurate digital filter tuning from audio to industrial and more!

特長
  • Contains Theory, Component Selection, TINA-TI Simulation, Measured Results, PCB Layout, Modifications
  • Digitally tunable high, band, or low pass filter
    • Gain range -53.13 dB to 6.01 dB
    • Frequency range 1.99 Hz to 28.76 kHz
    • Quality factor range 0.46 to 2.14
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDRBE8.PDF (185 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDC711.ZIP (1823 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDC710.ZIP (2109 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDRBE7.PDF (194 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

高精度オペアンプ (Vos が 1mV 未満)

OPA277デュアル、36V、10μV のオフセット、0.1μV/℃ のドリフト、バイポーラ、オペアンプ

データシート: PDF | HTML
高精度 DAC (≤ 10MSPS)

DAC881216 ビット、デュアル、シリアル入力、乗算型 D/A コンバータ

データシート: PDF | HTML

開発の開始

ソフトウェア

サポート・ソフトウェア

TIDC712 — TIPD160 Simulation

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIPD160 デジタル調整可能な MDAC をベースとした状態可変フィルタ、リファレンス・デザイン
ダウンロードオプション

TIDC712 TIPD160 Simulation

close
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.00
リリース日: 2014/10/15
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIPD160 デジタル調整可能な MDAC をベースとした状態可変フィルタ、リファレンス・デザイン

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidc712 or www.ti.com/lit/xx/tidc712/tidc712.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/TIDC712. Please update any bookmarks accordingly.

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
ユーザー・ガイド Digitally Tunable MDAC-Based State Variable Filter Reference Design (TIPD160) 2014/09/19

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。