TIPD170
ブリッジ構成の単一電源ひずみゲージのリファレンス デザイン
TIPD170
概要
このひずみゲージのリファレンス デザインは、ブリッジ構成内に配置することで、ひずみゲージの抵抗値を正確に測定します。ひずみゲージ抵抗の変動によって発生するブリッジの差動電圧は、INA333 を使用して増幅されます。ブリッジ励起電圧と INA333 リファレンス電圧は、REF5025 を使用して供給されます。
特長
- キャリブレーションなしでの測定誤差 = 0.953%
- キャリブレーション済みの測定誤差 = 0.0154%
- 5V シングル電源
- 出力:225mV ~ 4.72V
- 2.5V のリファレンス電圧
- このひずみゲージのリファレンス デザインには、理論、総合的な誤差分析、部品の選定、シミュレーション、PCB 設計、および理論、計算、シミュレーションに関連する測定データが含まれています
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRJ69.PDF (113 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 設計ガイド | Single-Supply Strain Gauge in a Bridge Configuration Design Guide | 2015/11/02 |