INA333
- 低オフセット電圧:25μV(max)、G ≥100
- 低ドリフト:0.1μV/°C、G ≥100
- 低ノイズ:50nV/
Hz、G ≥100 - 高CMRR:100dB(min)、G ≥10
- 低入力バイアス電流:200pA(max)
- 電源範囲:+1.8V~+5.5V
- 入力電圧:(V–)+0.1V ~(V+)– 0.1V
- 出力範囲:(V–)+0.05V ~(V+)– 0.05V
- 低無信号時電流:50μA
- 動作温度範囲:–40°C ~ +125°C
- RFIフィルタ付き入力
- MSOP-8およびDFN-8パッケージ
- アプリケーション
- ブリッジ・アンプ
- ECG(心電図)アンプ
- 圧力センサ
- 医療用計測機器
- 携帯型計測機器
- 重量計
- 熱電対アンプ
- RTD(測温抵抗)センサおよびアンプ
- データ・アクイジション
INA333は、優れた精度を提供する、低電力、高精度の計測アンプです。多用途な3オペアンプ構成、コンパクトなサイズ、お よび低消費電力により、幅広い範囲の携帯型アプリケーションに最適です。
1個の外付け抵抗により、1~1000の範囲で任意のゲインを設定できます。INA333は、業界標準のゲイン式G = 1 +( 100kΩ/RG)を使用するよう設計されています。
INA333は、非常に低いオフセット電圧(25μV、G ≥ 100)、優れたオフセット電圧ドリフト特性(0.1μV/°C、G ≥100)、および高い同相除去(100dB、G ≥10)が特長です。最小1.8V(±0.9V)の電源で動作し、無信号時電流はわずか50μAと低いため、バッテ
リ駆動システムに最適です。自動校正機能により拡張された産業用温度範囲にわたって優れた精度が確保され、DCまでのノ
イズ密度も極めて低く(50nV/
Hz)なっています。
INA333はMSOP-8およびDFN-8の表面実装パッケージで供給され、TA = –40°C~+125°Cの範囲で仕様が規定されています。
技術資料
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
INAEVM — ユニバーサル計測アンプ評価モジュール
The universal INAEVM (Instrumentation Amplifier Evaluation Module) is available in two package options that simplify prototyping precision instrumentation amplifiers in either the SO-8 (D) package or the MSOP-8(DGK) package with the pinout shown. See the chart below for compatible TI INA’s. Note: (...)
INA333 TINA-TI Reference Design (Rev. F)
ANALOG-ENGINEER-CALC — PC software analog engineer's calculator
The analog engineer’s calculator is designed to speed up many of the repetitive calculations that analog circuit design engineers use on a regular basis. This PC-based tool provides a graphical interface with a list of various common calculations ranging from setting operational-amplifier (...)
サポート対象の製品とハードウェア
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
TIDA-010987 — ロゴスキー コイル電流センサのリファレンス デザイン
TIDA-010065 — 高効率、電磁波の小さい絶縁型 DC/DC コンバータをベースとするアナログ入力モジュールのリファレンス デザイン
TIDA-00440 — 漏洩電流測定リファレンス デザイン、絶縁抵抗判定用
TIDA-01214 — 16ビットADCおよびデジタル アイソレータを使用した絶縁型、高精度、アナログ入力モジュールのリファレンス デザイン
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| VSSOP (DGK) | 8 | Ultra Librarian |
| WSON (DRG) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点