TIPD180

閉ループ補償型ホール素子を使用した ±50A 電流センサのリファレンス デザイン

概要

この TI Precision 検証済みデザインは、包括的な閉ループ ホール ベースの電流トランスデューサ シグナル コンディショニング ソリューションを実現します。  この回路は DRV411 を搭載しており、1 次側回路と 2 次側回路の間でガルバニック絶縁を確保しながら、最大 ±50A の DC、AC、パルス電流を高精度で測定できるよう設計されています。  DRV411 は、ホール励起、補償コイル ドライバ、高精度差動アンプを 1 つのパッケージに搭載しています。  DRV411 に採用された独自の電流スピン テクノロジーにより、ホール デバイスのオフセットと 1/f ノイズがほぼなくなり、産業用モーター制御、エネルギー、HEV などのアプリケーションで、ガルバニック絶縁された高精度の大電流測定を実現できます。

特長
  • TI Precision Designs:検証済みデザイン
  • 理論、部品選定、TINA-TI シミュレーション、PCB 回路図とレイアウト、部品表(BOM)、測定結果
  • 最大 +/-50A の DC、AC、パルス電流を測定
  • 5 V シングル電源
  • 1 次側回路と 2 次側回路の間のガルバニック絶縁
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDRC75.PDF (194 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDC822.ZIP (346 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDRC74.PDF (145 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

シグナル コンディショナ

DRV411閉ループ アプリケーション向け、ホール エフェクト磁気センサ シグナル コンディショニング IC

データシート: PDF

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
ユーザー・ガイド +/-50-A Current Sensor Using Closed-Loop Compensated Hall Element 2014/12/08

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。