TIPD184

100A 閉ループ電流センサ、リファレンス デザイン、バイポーラ電源使用

概要

この TI Precision 検証済みデザインは、DRV411 をバイポーラ電源として使用して、包括的な 100A 閉ループ ホール ベースの電流センサ ソリューションを実現します。  DRV411 は、ホール励起、補償コイル ドライバ、高精度差動アンプを 1 つのパッケージに搭載しています。  DRV411 に採用された独自の電流スピン テクノロジーにより、ホール デバイスのオフセットと 1/f ノイズがほぼなくなります。

特長
  • 100A 閉ループ電流センサ
  • DRV411 を活用
  • ガルバニック絶縁
  • バイポーラ電源

 

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDRDP0.PDF (107 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDC999.ZIP (791 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDRDO9.PDF (118 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

高精度オペアンプ (Vos が 1mV 未満)

OPA237MicroAmplifier™ シリーズ、単一電源オペアンプ

データシート: PDF | HTML
シグナル コンディショナ

DRV411閉ループ アプリケーション向け、ホール エフェクト磁気センサ シグナル コンディショニング IC

データシート: PDF

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
ユーザー・ガイド +/-100-A Closed-Loop Current Sensor Reference Design Using Bipolar Supplies 2015/03/03

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。