TIPD186

ギター アンプ向けトーン スタックのリファレンス デザイン

概要

この分割電源方式の高性能ギター用トーン回路により、エレキ ギター信号の低音、中音、高音の各周波数を制御し、歪みやノイズを最小限に抑えながらゲインを提供します。バッファ付きの入力および出力により、ソース インピーダンスと負荷インピーダンスに関係なくシステムの動作が維持され、回路フロント エンドにある無線周波数 (RF) フィルタによって、オーディオ帯域外からのノイズが減衰します。

特長
  • 1kHz での THD+N:-105dB
  • 高音調整範囲:10dB
  • 中間調整範囲:9dB
  • 低音調整範囲:19dB
  • 電源電圧:±15V
  • OPA1642 高性能、JFET 入力オーディオ オペアンプを利用
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDRER9.PDF (110 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDCAA1A.ZIP (4930 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDRER8.PDF (137 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

オーディオ オペアンプ

OPA1642デュアル、SoundPlus™、高性能、JFET 入力オーディオ オペアンプ

データシート: PDF | HTML

開発の開始

ソフトウェア開発

サポート・ソフトウェア

TIDCAA2 — TIPD186 Recordings (MP3)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIPD186 ギター アンプ向けトーン スタックのリファレンス デザイン
ダウンロードオプション

TIDCAA2 TIPD186 Recordings (MP3)

close
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.00
リリース日: 2015/05/03
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIPD186 ギター アンプ向けトーン スタックのリファレンス デザイン

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcaa2 or www.ti.com/lit/xx/tidcaa2/tidcaa2.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/TIDCAA2. Please update any bookmarks accordingly.

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
ユーザー・ガイド Tone Stack for Guitar Amplifier Reference Design 2015/04/07

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。