TIPD193
計測アンプと電流リファレンスを使用した RTD から電圧へのリファレンス・デザイン
TIPD193
概要
This reference design translates resistance temperature detectors (RTD) resistance to a voltage level convenient for an ADC input. A precision current reference provides excitation and an instrumentation amplifier scales the signal. The design also uses a three wire RTD configuration to minimize errors due to wiring resistance.
特長
- Converts RTD resistance to voltage
- 0 to 5V output across temperature range
- Eliminates lead resistance error
- Adjustable set with discrete resistors
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRF13.PDF (203 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ユーザー・ガイド | RTD to Voltage Using Instrumentation Amplifier Design Guide | 2015/04/28 |