ホーム パワー・マネージメント 電圧リファレンス 電流リファレンス

デュアル 100µA 電流のソースとシンク

製品詳細

Iout/Iz (max) (mA) 0.1 Vin (min) (V) 2.5 Vin (max) (V) 40 Operating temperature range (°C) -25 to 85 Initial accuracy (max) (%) 1 Rating Catalog
Iout/Iz (max) (mA) 0.1 Vin (min) (V) 2.5 Vin (max) (V) 40 Operating temperature range (°C) -25 to 85 Initial accuracy (max) (%) 1 Rating Catalog
SOIC (D) 8 29.4 mm² 4.9 x 6
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
16 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート REF200 Dual Current Source and Current Sink データシート (Rev. C) PDF | HTML 2020年 2月 18日
アプリケーション・ノート Designing Temperature Monitoring Systems with NTC and RTD PDF | HTML 2024年 5月 15日
アプリケーション・ノート Voltage Reference Selection and Design Tips For Data Converters (Rev. B) PDF | HTML 2024年 1月 9日
e-Book(PDF) Tips and tricks for designing with voltage references (Rev. A) 2021年 5月 7日
ホワイト・ペーパー Simplifying Signal Chain Design for High Performance in Small Systems 2020年 10月 22日
アプリケーション・ノート Precision Current Sources and Sinks Using Voltage References 2020年 6月 30日
アプリケーション概要 Voltage Reference Solutions in Motor Control Drives 2019年 7月 29日
e-Book(PDF) Voltage Supervisor and Reset ICs: Tips, Tricks and Basics 2019年 6月 28日
アプリケーション・ノート Diode-Based Temperature Measurements (Rev. A) 2019年 5月 17日
ホワイト・ペーパー Voltage reference selection basics white paper (Rev. A) 2018年 10月 23日
アプリケーション・ノート Make a Precision -10 V Reference (Rev. A) 2015年 5月 18日
アプリケーション・ノート オプトエレクトロニクス回路の事例集 英語版 2009年 12月 2日
アプリケーション・ノート 電流ソース回路と電流シンク回路の実装と応用 英語版 2009年 7月 9日
アプリケーション・ノート Boost Instrument Amp CMR With Common-Mode Driven Supplies 2000年 9月 27日
アプリケーション・ノート Make A Precision Current Source or Current Sink 2000年 9月 27日
アプリケーション・ノート Single-Supply, Low-Power Measurements Of Bridge Networks 2000年 9月 27日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
リファレンス・デザイン

TIPD193 — 計測アンプと電流リファレンスを使用した RTD から電圧へのリファレンス・デザイン

This reference design translates resistance temperature detectors (RTD) resistance to a voltage level convenient for an ADC input. A precision current reference provides excitation and an instrumentation amplifier scales the signal. The design also uses a three wire RTD configuration to minimize (...)
ユーザー ガイド: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOIC (D) 8 Ultra Librarian