TIPD195

3 端子 PLC リファレンス デザイン

概要

このデザインは、±10V または ±20mA を入力し、2.5V±2.3V を出力します。ゼロドリフト計測アンプの INA188 を利用しています。REF3225 は、2.5V のリファレンス電圧を供給します。測定性能で得られた誤差はわずか 0.153% (標準値) です。

特長
  •  3 端子 PLC リファレンス デザイン
  •  入力:±10V または ±20mA
  •  出力:2.5V ± 2.3V
  •  供給電圧:±15V、5V
  •  このデザインでは、総合未調整誤差は 0.2% 未満でした
  •  この堅牢な回路リファレンス デザインには、理論、誤差分析、部品の選定、シミュレーション、PCB 設計、シミュレーションに関連する測定データが含まれています
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDU999.PDF (880 KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRHO8.PDF (208 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDCB34.ZIP (965 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDRHO7.PDF (168 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

シリーズ電圧リファレンス

REF32252.5V、4ppm/℃、100μA、6 ピン SOT-23 封止、シリーズ (バンドギャップ トポロジ) 電圧リファレンス

データシート: PDF
計測アンプ

INA18836V、ゼロドリフト、レール ツー レール出力計測アンプ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド 3-Terminal PLC Design Guide 2015/05/20
技術記事 Noise effects on the precision of amplifiers PDF | HTML 2015/11/04

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。