TIPD197

ECG でのソフトウェア ペースメーカー検出のためのリファレンス デザイン

概要

この回路は、ADS129x に内蔵された PACE_OUT バッファから出力される心電図信号を調整およびデジタル化し、人工ペースメーカーのアーティファクトを検出するように設計されています。シグナル コンディショナと高速 SAR(逐次比較型)ADC の入力ドライバとして動作するオペアンプを搭載しています。

特長
  • ADS129x との組み合わせにより、最小 2mV、最短 0.5ms のペースメーカー パルスを検出可能
  • 小さい占有面積
  • フレキシブルなフロント エンド ゲインとサンプル レート
  • テスト済みで、理論、部品の選定、シミュレーション、PCB 設計、測定の詳細が含まれています
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUB75.PDF (1285 KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRJ16.PDF (193 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDCAP1.ZIP (795 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDRJ15.PDF (182 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

バイオセンシング AFE

ADS1298RECG 向け、呼吸インピーダンス測定機能を統合した 24 ビット 8 チャネル フロント エンド

データシート: PDF | HTML
バイオセンシング AFE

ADS1296RECG 向け、呼吸インピーダンス測定機能を統合した 24 ビット 6 チャネル フロント エンド

データシート: PDF | HTML
高精度オペアンプ (Vos が 1mV 未満)

OPA320高精度、ゼロ クロスオーバ、20MHz、0.9pA の Ib (バイアス電流)、CMOS オペアンプ

データシート: PDF | HTML
バイオセンシング AFE

ADS1294RECG 向け、呼吸インピーダンス測定機能を統合した 24 ビット 4 チャネル フロント エンド

データシート: PDF | HTML
バイオセンシング AFE

ADS1298ECG (心電図) フロント エンド内蔵、8 チャネル、24 ビット ADC

データシート: PDF | HTML
バイオセンシング AFE

ADS1198心電計(ECG)/脳波計(EEG)測定用、低ノイズ、8 チャネル、16 ビット、アナログ フロント エンド

データシート: PDF
バイオセンシング AFE

ADS1296ECG フロント エンド統合 6 チャネル 24 ビット ADC

データシート: PDF | HTML
バイオセンシング AFE

ADS1196低消費電力、6 チャネル、16 ビット、アナログ フロント エンド、ECG 用

データシート: PDF
バイオセンシング AFE

ADS1294ECG フロント エンド統合 4 チャネル 24 ビット ADC

データシート: PDF | HTML
バイオセンシング AFE

ADS1194ECG 向け、低消費電力、4 チャネル、16 ビット、アナログ フロント エンド

データシート: PDF
高精度 ADC

ADS7042SPI インターフェイス付き 1MSPS 超低消費電力、超小型 SAR(逐次比較型)12 ビット ADC

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド Software Pacemaker Detection Design Guide 2015/12/03

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。