ADS7042
- Industry’s First SAR ADC with Nanowatt Power Consumption:
- 234 µW at 1 MSPS with 1.8-V AVDD
- 690 µW at 1 MSPS with 3-V AVDD
- 69 µW at 100 kSPS with 3-V AVDD
- Less than 1 µW at 1 kSPS with 3-V AVDD
- Industry’s Smallest SAR ADC:
- X2QFN-8 Package with 2.25-mm2 Footprint
- 1-MSPS Throughput with Zero Data Latency
- Wide Operating Range:
- AVDD: 1.65 V to 3.6 V
- DVDD: 1.65 V to 3.6 V (Independent of AVDD)
- Temperature Range: –40°C to 125°C
- Excellent Performance:
- 12-Bit Resolution with NMC
- ±1-LSB (Max) DNL and INL
- 70-dB SNR with 3-V AVDD
- –80-dB THD with 3-V AVDD
- Unipolar Input Range: 0 V to AVDD
- Integrated Offset Calibration
- SPI™-Compatible Serial Interface: 16 MHz
- JESD8-7A Compliant Digital I/O
The ADS7042 is a 12-bit, 1-MSPS, analog-to-digital converter (ADC). The device supports a wide analog input voltage range (1.65 V to 3.6 V) and includes a capacitor-based, successive-approximation register (SAR) ADC with an inherent sample-and-hold circuit. The SPI-compatible serial interface is controlled by the CS and SCLK signals. The input signal is sampled with the CS falling edge and SCLK is used for conversion and serial data output. The device supports a wide digital supply range (1.65 V to 3.6 V), enabling direct interface to a variety of host controllers. The ADS7042 complies with the JESD8-7A standard for normal DVDD range (1.65 V to 1.95 V).
The ADS7042 is available in 8-pin, miniature, leaded, and X2QFN packages and is specified for operation from –40°C to 125°C. Miniature form-factor and extremely low-power consumption make this device suitable for space-constrained, battery-powered applications.
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
技術資料
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
ADS7042EVM-PDK — ADS7042 超低消費電力、超小型サイズ、12 ビット、1MSPS、SAR ADC のパフォーマンス・デモ・キット (PDK)
ADS7042 評価基板 (EVM) パフォーマンス・デモ・キット (PDK) は、逐次比較型 (SAR) 12 ビット A/D コンバータ (ADC) の性能を評価するためのプラットフォームです。
この評価キットは、ADS7042 評価基板、高精度ホスト・インターフェイス (PHI) コントローラ・ボード、関連するコンピュータ・ソフトウェアで構成されており、開発ユーザーは、USB 経由での ADC との通信、データのキャプチャ、データ分析の実行を実施できます。
BOOST-ADS7042 — ADS7042 超低消費電力データ アクイジション ブースタパック
ADS7042 超低消費電力データ アクイジション BoosterPack は、TI の ADS7042 逐次比較型レジスタ A/D コンバータを使用して、アナログ センサのデータをデジタル SPI データに変換するスタンドアロン システムです。 この BoosterPack は TI LaunchPad™ エコシステムと互換性を持つよう設計されており、オンボード環境光センサまたは SMA 入力ジャック経由のアナログ センサ入力から、LaunchPad の USB ポートを介した UART 経由でのデジタル データ出力までを含む完全なデータ取得システムを実現します。 ソフトウェア対応の (...)
PLABS-SAR-EVM-PDK — TI Precision Labs SAR ADC の評価基板パフォーマンスデモキット (PDK)
PLABS-SAR-EVM-PDK は、逐次比較型 (SAR) A/D コンバータ (ADC) 回路の理解を深めるのに役立つ、TI Precision Labs のビデオと組み合わせて使用する実験プラットフォームです。この評価基板 (EVM) プラットフォームは、一般的な SAR ADC 回路用の 2 つのチャネルを搭載しており、高精度信号インジェクタ評価基板 (PSIEVM) に簡単に接続できます。この評価基板は、SAR ADC を駆動するための低歪み、低ノイズの入力信号を供給できます。3 番目のチャネルは、超低消費電力 ADC (...)
SBAC230 — Source files for SBAA340
サポート対象の製品とハードウェア
Low Power Sensor Measurements: 3.3V, 1 kSPS, Tina Files (Rev. A)
Low-Power Sensor Measurements Dual Supply Tina File
ANALOG-ENGINEER-CALC — PC software analog engineer's calculator
The analog engineer’s calculator is designed to speed up many of the repetitive calculations that analog circuit design engineers use on a regular basis. This PC-based tool provides a graphical interface with a list of various common calculations ranging from setting operational-amplifier (...)
サポート対象の製品とハードウェア
ADC-DAC-TO-VREF-SELECT-DESIGN-TOOL — The ADC-TO-VREF-SELECT tool enables the pairing of TI ADCs, DACs, and series voltage references.
サポート対象の製品とハードウェア
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
TIPD168 — 低消費電力および超小型フォーム・ファクタに最適化された、3 系統 12 ビット、データ取得、リファレンス・デザイン
(...)
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| VSSOP (DCU) | 8 | Ultra Librarian |
| X2QFN (RUG) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。