TL1963A-18EVM

TL1963A-18EVM 評価モジュール

TL1963A-18EVM

ご注文はこちら

概要

The TL1963A-18EVM facilitates evaluation of the TL1963A-18 1.5A Low-Noise Fast-Transient-Response Low-Dropout Regulator. The EVM allows the user to apply different input voltage levels (2.5V to 20V) and different loads (0 to 1.5A) and check the regulated output voltage for stability.

特長
  • Optimized for Fast Transient Response
  • Output Current: 1.5 A
  • Dropout Voltage: 340 mV
  • Low Noise: 40 µVRMS (10 Hz to 100 kHz)
  • 1-mA Quiescent Current
  • High Ripple Rejection: 68 dB
  • 1-mA Quiescent Current
  • No Protection Diodes Needed
  • Controlled Quiescent Current in Dropout
  • Less Than 1-µAmp Quiescent Current in Shutdown
  • Stable with 10-µFarad Output Capacitor
  • Stable with Ceramic Capacitors
  • Reverse-Battery Protection
  • No Reverse Current
  • Thermal Limiting
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ
TL1963A 逆電流と逆電圧の保護機能搭載、1.5A、20V、低ドロップアウト電圧レギュレータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TL1963A-18EVM — TL1963A-18EVM 評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TL1963A-18EVM TL1963A-18EVM 評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TL1963EVM-384 (Rev. A) 2008/10/08
証明書 TL1963A-18EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。