TL1963AEVM
TL1963AEVM 評価モジュール
TL1963AEVM
概要
The TL1963AEVM facilitates evaluation of the TL1963A 1.5A Low-Noise Fast-Transient-Response Low-Dropout Regulator. The EVM allows the user to apply different input voltage levels (2.5V to 20V) and different loads (0 to 1.5A) and check the regulated output voltage for stability.
特長
- Optimized for Fast Transient Response
- Output Current: 1.5 A
- Dropout Voltage: 340 mV
- Low Noise: 40 µVRMS (10 Hz to 100 kHz)
- 1-mA Quiescent Current
- High Ripple Rejection: 68 dB
- 1-mA Quiescent Current
- No Protection Diodes Needed
- Controlled Quiescent Current in Dropout
- Less Than 1-µAmp Quiescent Current in Shutdown
- Stable with 10-µFarad Output Capacitor
- Stable with Ceramic Capacitors
- Reverse-Battery Protection
- No Reverse Current
- Thermal Limiting
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ
購入と開発の開始
評価ボード
TL1963AEVM — TL1963AEVM 評価モジュール
TL1963AEVM — TL1963AEVM 評価モジュール
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | TL1963EVM-384 (Rev. A) | 2008/10/08 | |||
| 証明書 | TL1963AEVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |