TLK10XXXSMAEVM
TLK10XXXSMAEVM - TLK10232 用 SMA ブレークアウト・ドーターボード
TLK10XXXSMAEVM
概要
The TLK10XXXSMAEVM SMA breakout daughterboard is used to for evaluation of the low-speed signals on the TLK10232EVM. SMA cables can be connected from the input signals to the output signals to create an external loopback situation, or to standard lab test equipment. The pinout is compatible with the TLK10002 EVM FPGA daughterboard and any variety of custom interface boards could be created for use with the TLK10232EVM motherboard.
特長
- Supports evaluation of low speed data signals
- Connects easily to motherboard via board-to-board connector
- SMA connectors allow low-speed side data signals to interface with external laboratory test equipment
その他のインターフェイス
購入と開発の開始
ドーター・カード
TLK10XXXSMAEVM — TLK10XXXSMAEVM - TLK10232 用 SMA ブレークアウト・ドーターボード
TLK10XXXSMAEVM — TLK10XXXSMAEVM - TLK10232 用 SMA ブレークアウト・ドーターボード
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | TLK10232 EVM User's Guide | 2013/03/07 | |||
| 証明書 | TLK10XXXSMAEVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 | ||||
| ユーザー・ガイド | TLK10232 EVM GUI User's Guide | 2013/03/07 |