TLV1117LV33EVM-714
TLV1117LV evaluation module for 1-A, fixed-voltage, LDO linear regulator
TLV1117LV33EVM-714
概要
TLV1117LV33EVM-714 評価基板 (EVM) は、正の固定電圧で 1A を供給する低ドロップアウト (LDO) リニア・レギュレータである TLV1117LVxx デバイスの評価を目的とする、包括的な組み立てとテスト実施済みの回路です。
特長
- 1% 精度
- 低静止電流 (IQ):100μA (最大)
- VIN 範囲:1.8V ~ 5.5V
- VIN = 6V (絶対最大値)
- 出力電流が 0mA の場合も安定動作
- LDO の電圧 :1A 供給時に 900mV
- 高PSRR:1kHz 時に 65dB
- 保証済みの最小電流制限:1.1A
- コスト効率の優れたセラミック・コンデンサ使用時に安定動作
- サーマル・シャットダウン機能と過電流保護機能
購入と開発の開始
評価ボード
TLV1117LV33EVM-714 — TLV1117LV evaluation module for 1-A, fixed-voltage, LDO linear regulator
TLV1117LV33EVM-714 — TLV1117LV evaluation module for 1-A, fixed-voltage, LDO linear regulator
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | TLV1117LVxxEVM-714 Evaluation Module User's Guide (Rev. B) | 2011/05/26 | |||
| 証明書 | TLV1117LV33EVM-714 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |