TLV61046AEVM-833

評価基板 - 28V 出力電圧昇圧コンバータ、ダイオードおよび絶縁型 MOSFET 内蔵

TLV61046AEVM-833

ご注文はこちら

概要

TLV61046AEVM は、1 個のフリーホイール ダイオードと 1 個の絶縁型 MOSFET を両方とも内蔵した昇圧コンバータである TLV61046A の電気的性能と放熱特性の評価に役立ちます。大半の一般的アプリケーションに対応できる、という基準で、TLV61046AEVM の外部部品を選定しました。特別な要件を満たせるように、TLV61046A のデータシートに従ってこれらの部品を変更することも可能です。

特長
  • 出力電圧:28V (最大値)
  • 動作入力電圧:1.8V~5.5V
  • パワー ダイオードと絶縁型 MOSFET を内蔵
  • 出力短絡保護
  • シャットダウン時に入力と出力を完全に切り離し
DC/DC コンバータ
TLV61046A 出力電圧28V、パワー ダイオード/絶縁スイッチ内蔵、昇圧コンバータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TLV61046AEVM-833 — 評価ボード: ダイオードと絶縁型 MOSFET 内蔵の 28V 出力電圧昇圧コンバータ

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TLV61046AEVM-833 評価ボード: ダイオードと絶縁型 MOSFET 内蔵の 28V 出力電圧昇圧コンバータ

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TLV61046AEVM User's Guide 2017/04/26
証明書 TLV61046AEVM-833 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。