TLV61047EVM
TLV61047 評価基板
TLV61047EVM
概要
TLV61047 は、2.9mm × 1.6mm の小型 SOT-23 パッケージ封止、高効率で高電圧の非同期昇圧コンバータです。TLV61047 は、2.6V ~ 20V の広い入力電圧範囲と、最大 28V の出力電圧に対応し、2.2A のピーク スイッチング電流能力を達成しています。この評価基板は、3V ~ 9V の入力電圧で動作し、12V の出力電圧を供給するアプリケーション向けの設計を採用しています。フィードバック分周器は、データシートに従い、他のアプリケーション条件に合わせて変更することができます。
特長
- 入力電圧範囲:3V ~ 9V
- 出力電圧:12V
- 最大出力電流:VIN が 5V 以上の場合、0.6A
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
購入と開発の開始
評価ボード
TLV61047EVM-038 — TLV61047 の評価基板
TLV61047EVM-038 — TLV61047 の評価基板
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | TLV61047EVM Evaluation Module User's Guide | PDF | HTML | 2024/11/05 | ||
| 証明書 | TLV61047EVM-038 EU Declaration of Conformity (DoC) | PDF | HTML | 2024/09/19 |