ホーム パワー マネージメント DC/DC スイッチング レギュレータ DC/DC コンバータ

TLV61047

アクティブ

SOT23-5 DDC パッケージ封止、20VIN (入力電圧)、28VOUT (出力電圧)、2.2A、非同期整流昇圧コンバータ

製品詳細

Rating Catalog Topology Boost Vin (max) (V) 20 Vin (min) (V) 2.6 Vout (max) (V) 28 Vout (min) (V) 4.5 Switch current limit (typ) (A) 2.2 Features Enable, Fixed soft start, Light-load efficiency, Nonsynchronous rectification, UVLO Control mode current mode Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.000025 Duty cycle (max) (%) 92
Rating Catalog Topology Boost Vin (max) (V) 20 Vin (min) (V) 2.6 Vout (max) (V) 28 Vout (min) (V) 4.5 Switch current limit (typ) (A) 2.2 Features Enable, Fixed soft start, Light-load efficiency, Nonsynchronous rectification, UVLO Control mode current mode Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.000025 Duty cycle (max) (%) 92
SOT-23-THN (DDC) 5 8.12 mm² 2.9 x 2.8
  • 入力電圧範囲:2.6V~20V
  • 出力電圧範囲:4.5V~28V
  • 内蔵ローサイド FET:200mΩ
  • 高効率
    • VIN = 5V、VOUT = 12V、IOUT = 0.2A で最大 91.2% の効率
    • VIN = 12V、VOUT = 28V、IOUT = 0.3A で最大 91.7% の効率
  • 2.2A のピーク スイッチ電流制限
  • スイッチング周波数
    • TLV61047:1.6MHz
    • TLV610471:0.6MHz
  • 基準電圧精度:±2.0%
  • 静止電流:25µA (標準値)
  • シャットダウン電流:0.4µA (標準値)
  • 超軽負荷で、または TON 最小値がトリガされたときに PFM 動作モード
  • 内部補償
  • 2.5ms の内部ソフト スタート時間
  • サイクル単位の電流制限
  • サーマル シャットダウン保護機能
  • SOT-23-5 DDC パッケージ
  • 入力電圧範囲:2.6V~20V
  • 出力電圧範囲:4.5V~28V
  • 内蔵ローサイド FET:200mΩ
  • 高効率
    • VIN = 5V、VOUT = 12V、IOUT = 0.2A で最大 91.2% の効率
    • VIN = 12V、VOUT = 28V、IOUT = 0.3A で最大 91.7% の効率
  • 2.2A のピーク スイッチ電流制限
  • スイッチング周波数
    • TLV61047:1.6MHz
    • TLV610471:0.6MHz
  • 基準電圧精度:±2.0%
  • 静止電流:25µA (標準値)
  • シャットダウン電流:0.4µA (標準値)
  • 超軽負荷で、または TON 最小値がトリガされたときに PFM 動作モード
  • 内部補償
  • 2.5ms の内部ソフト スタート時間
  • サイクル単位の電流制限
  • サーマル シャットダウン保護機能
  • SOT-23-5 DDC パッケージ

TLV61047 は、200mΩ ローサイド パワー スイッチを内蔵した高電圧の非同期昇圧コンバータで、使いやすい小型サイズの電源ソリューションを提供します。TLV61047 は、入力電圧範囲が 2.6V~20V と広く、出力電圧は最大 28V に対応し、2.2A のスイッチ電流能力を備えています。

TLV61047 は、適応型一定オフ時間ピーク電流制御トポロジを使用して、出力電圧をレギュレートします。TLV61047 は、重~軽負荷の状況では、TON 最小値または最小ピーク電流 (通常は 20mA) をトリガするまで、パルス幅変調 (PWM) モードで動作します。非常に軽い負荷の状況では、パルス周波数変調 (PFM) モードで動作して効率およびリップル性能を高めます。

擬似定スイッチング周波数は内部で 1.6MHz (TLV61047) または 0.6MHz (TLV610471) に設定されており、超小型の表面実装インダクタとコンデンサが使用できます。TLV61047 は、2.5ms のソフト スタート機能を搭載しています。これにより、スタートアップ時の突入電流が最小化されます。追加機能として、内部補償、サイクル単位の電流制限、サーマル シャットダウンを備えています。

TLV61047 は、SOT-23-5 DOC パッケージで供給されます。

TLV61047 は、200mΩ ローサイド パワー スイッチを内蔵した高電圧の非同期昇圧コンバータで、使いやすい小型サイズの電源ソリューションを提供します。TLV61047 は、入力電圧範囲が 2.6V~20V と広く、出力電圧は最大 28V に対応し、2.2A のスイッチ電流能力を備えています。

TLV61047 は、適応型一定オフ時間ピーク電流制御トポロジを使用して、出力電圧をレギュレートします。TLV61047 は、重~軽負荷の状況では、TON 最小値または最小ピーク電流 (通常は 20mA) をトリガするまで、パルス幅変調 (PWM) モードで動作します。非常に軽い負荷の状況では、パルス周波数変調 (PFM) モードで動作して効率およびリップル性能を高めます。

擬似定スイッチング周波数は内部で 1.6MHz (TLV61047) または 0.6MHz (TLV610471) に設定されており、超小型の表面実装インダクタとコンデンサが使用できます。TLV61047 は、2.5ms のソフト スタート機能を搭載しています。これにより、スタートアップ時の突入電流が最小化されます。追加機能として、内部補償、サイクル単位の電流制限、サーマル シャットダウンを備えています。

TLV61047 は、SOT-23-5 DOC パッケージで供給されます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TLV61047 20VIN 、28VOUT 、2.2A 非同期整流昇圧コンバータ データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2025年 1月 31日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TLV61047EVM — TLV61047 評価基板

TLV61047 は、2.9mm × 1.6mm の小型 SOT-23 パッケージ封止、高効率で高電圧の非同期昇圧コンバータです。TLV61047 は、2.6V ~ 20V の広い入力電圧範囲と、最大 28V の出力電圧に対応し、2.2A のピーク スイッチング電流能力を達成しています。この評価基板は、3V ~ 9V の入力電圧で動作し、12V の出力電圧を供給するアプリケーション向けの設計を採用しています。フィードバック分周器は、データシートに従い、他のアプリケーション条件に合わせて変更することができます。
ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・モデル

TLV61047 PSpice Transient Model

SLVMEA0.ZIP (443 KB) - PSpice Model
リファレンス・デザイン

TIDA-010963 — MSPM0 をベースとする、デジタル アドレス指定可能なライティング インターフェイス (DALI) 103 のリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、MSPM0 マイクロコントローラを使用して DALI(デジタル アドレス指定可能なライティング インターフェイス)103 を実装しており、IEC 62386-103 に準拠するハードウェアおよびソフトウェア要件を満たしています。このデザインは、カスタマイズ可能な DALI トランシーバ、電源、絶縁、ファームウェアを搭載しており、高度なライティング制御のためのシームレスな通信を実現できます。
設計ガイド: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOT-23-THN (DDC) 5 Ultra Librarian