TLV61220EVM-120
TLV61220EVM-120 評価モジュール
TLV61220EVM-120
概要
The TLV61220EVM-120 demonstrates the Texas Instruments TLV61220 synchronous boost converter.The input voltage range of the TLV61220 is 0.7 V to 5.5 V, allowing the device to operate from one-cell to three-cell battery configurations in addition to a single-cell Li-ion battery. This user’s guide includes setup instructions, schematic diagram, bill of materials, and printed-circuit board layout drawings for the EVM. The user’s guide describes the characteristics, operation, and use of the TLV61220EVM-120 evaluation module (EVM).
特長
- Up to 95% Efficiency at Typical Operating Conditions
- 5.5 μA Quiescent Current
- Startup Into Load at 0.7 V Input Voltage
- Operating Input Voltage from 0.7 V to 5.5 V
- Pass-Through Function during Shutdown
- Minimum Switching Current 200 mA
- Protections:Output Overvoltage, Overtemperature and Input Undervoltage Lockout
- Adjustable Output Voltage from 1.8 V to 5.5 V
購入と開発の開始
評価ボード
TLV61220EVM-120 — TLV61220EVM-120 評価モジュール
TLV61220EVM-120 — TLV61220EVM-120 評価モジュール
設計ファイル
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | TLV61220EVM-120, Low-Input Voltage, Step-Up Converter Evaluation Module | 2012/03/01 | |||
| アプリケーション・ノート | 昇圧コンバータの電力段に関する基本的な計算 (Rev. D 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.D) | PDF | HTML | 2022/12/01 | |
| 証明書 | TLV61220EVM-120 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |