ホーム パワー マネージメント DC/DC スイッチング レギュレータ DC/DC コンバータ

TLV61220A

アクティブ

SOT-23 パッケージ封止、5μA の静止電流 (Iq)、0.7V 低入力電圧、昇圧コンバータ

製品詳細

Rating Catalog Topology Boost Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 0.7 Vout (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 1.8 Switch current limit (typ) (A) 0.4 Features Synchronous rectification Operating temperature range (°C) -40 to 85 Iq (typ) (A) 0.000005 Duty cycle (max) (%) 90
Rating Catalog Topology Boost Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 0.7 Vout (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 1.8 Switch current limit (typ) (A) 0.4 Features Synchronous rectification Operating temperature range (°C) -40 to 85 Iq (typ) (A) 0.000005 Duty cycle (max) (%) 90
SOT-23 (DBV) 6 8.12 mm² 2.9 x 2.8
  • 標準的な動作条件で最大 95% の効率
  • 5.5µA の静止電流
  • 入力電圧 0.7V で有負荷状態にスタートアップ
  • 動作入力電圧範囲: 0.7V~5.5V
  • シャットダウン時のパススルー機能
  • 最小スイッチ電流 200mA
  • 保護機能:
    • 出力過電圧
    • 過熱
    • 入力低電圧誤動作防止
  • 出力電圧を1.8V~5.5Vの範囲で調整可能
  • 小型の 6 ピン薄型 SOT-23 パッケージ
  • 標準的な動作条件で最大 95% の効率
  • 5.5µA の静止電流
  • 入力電圧 0.7V で有負荷状態にスタートアップ
  • 動作入力電圧範囲: 0.7V~5.5V
  • シャットダウン時のパススルー機能
  • 最小スイッチ電流 200mA
  • 保護機能:
    • 出力過電圧
    • 過熱
    • 入力低電圧誤動作防止
  • 出力電圧を1.8V~5.5Vの範囲で調整可能
  • 小型の 6 ピン薄型 SOT-23 パッケージ

TLV61220A デバイスは、1 セル、2 セル、3 セルのアルカリ、NiCd、NiMH 電池、または 1 セルのリチウム イオン、リチウム ポリマー バッテリを電源とする製品の電源ソリューションを提供する製品です。可能な出力電流は、入力と出力の電圧比によって異なります。昇圧コンバータは、同期整流を使用するヒステリシス式の制御トポロジに基づいて、最小の静止電流で最大の効率を実現します。可変電圧バージョンの出力電圧は、外付けの分割抵抗を使用してプログラムすることも、固定出力電圧に内部的に設定することもできます。コンバータは、イネーブル ピンを使用してオフにできます。電源をオフにしている間は、バッテリの消耗が最小限に抑えられます。本デバイスは 6 ピン薄型 SOT-23 (DBV) パッケージで供給されます。

TLV61220A デバイスは、1 セル、2 セル、3 セルのアルカリ、NiCd、NiMH 電池、または 1 セルのリチウム イオン、リチウム ポリマー バッテリを電源とする製品の電源ソリューションを提供する製品です。可能な出力電流は、入力と出力の電圧比によって異なります。昇圧コンバータは、同期整流を使用するヒステリシス式の制御トポロジに基づいて、最小の静止電流で最大の効率を実現します。可変電圧バージョンの出力電圧は、外付けの分割抵抗を使用してプログラムすることも、固定出力電圧に内部的に設定することもできます。コンバータは、イネーブル ピンを使用してオフにできます。電源をオフにしている間は、バッテリの消耗が最小限に抑えられます。本デバイスは 6 ピン薄型 SOT-23 (DBV) パッケージで供給されます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TLV61220A 低入力電圧、昇圧コンバータ、薄型 SOT-23 パッケージ データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2024年 11月 19日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TLV61220EVM-120 — TLV61220EVM-120 評価モジュール

The TLV61220EVM-120 demonstrates the Texas Instruments TLV61220 synchronous boost converter.The input voltage range of the TLV61220 is 0.7 V to 5.5 V, allowing the device to operate from one-cell to three-cell battery configurations in addition to a single-cell Li-ion battery. This user’s guide (...)

ユーザー ガイド: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOT-23 (DBV) 6 Ultra Librarian