TLV62080EVM-756

TLV62080EVM-756 Evaluation Module

TLV62080EVM-756

ご注文はこちら

概要

The TLV62TLV62080EVM-756 is a fully assembled and tested platform for evaluating the performance of the TLV62080 1.2A High Efficiency Step Down Converter. The TLV62080 focuses on high-efficiency, step-down conversion over a wide output current range. The user’s guide describes the TLV62TLV62080EVM-756 evaluation module (EVM) and explains how to perform a stand-alone evaluation or interface with a host or system. The converter is designed to deliver up to 1200 mA of continuous current to the output

特長
  • DCS-ControlTM Architecture for Fast Transient Regulation
  • 2.5V to 5.5V Input Voltage Range
  • 100% Duty Cycle for Lowest Dropout
  • Power Save Mode for Light Load Efficiency
  • Output Discharge Function
  • Power Good Output
  • Thermal Shutdown
DC/DC converters
TLV62080 2 x 2mm SON パッケージ封止、1.2A、高効率、降圧コンバータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TLV62080EVM-756 — TLV62080EVM-756 Evaluation Module

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TLV62080EVM-756 TLV62080EVM-756 Evaluation Module

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) 1.2-A High Efficient Step down Converter in 2 x 2 mm SON (Rev. A) 2014/02/26
証明書 TLV62080EVM-756 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。