ホーム パワー マネージメント DC/DC スイッチング レギュレータ DC/DC コンバータ

TLV62080

アクティブ

2 x 2mm SON パッケージ封止、1.2A、高効率、降圧コンバータ

この製品には新バージョンがあります

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと類似の機能
TPS62825 アクティブ 1% 精度、1.5mm x 1.5mm の QFN パッケージ封止、2.4V ~ 5.5V 入力、2A 降圧コンバータ 2-A point-of-load converter with 1% output accuracy in a 2-mm x 1.5-mm QFN package.

製品詳細

Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 1 Vin (max) (V) 6 Vin (min) (V) 2.5 Vout (max) (V) 4 Vout (min) (V) 0.5 Features Enable, Light load efficiency, Output discharge, Over Current Protection, Power good, Pre-Bias Start-Up, Synchronous Rectification, UVLO fixed Control mode Constant on-time (COT), DCS-Control Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.00003 Duty cycle (max) (%) 100
Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 1 Vin (max) (V) 6 Vin (min) (V) 2.5 Vout (max) (V) 4 Vout (min) (V) 0.5 Features Enable, Light load efficiency, Output discharge, Over Current Protection, Power good, Pre-Bias Start-Up, Synchronous Rectification, UVLO fixed Control mode Constant on-time (COT), DCS-Control Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.00003 Duty cycle (max) (%) 100
WSON (DSG) 8 4 mm² 2 x 2
  • DCS-Control™アーキテクチャによる高速過渡応答
    制御
  • 入力電圧範囲: 2.5V~ 5.5V
  • 100%デューティ・サイクル動作によりドロップア
    ウトを最小化
  • パワーセーブ・モードにより軽負荷時の効率を向上
  • 出力放電機能
  • パワー・グッド出力
  • 過熱シャットダウン
  • 2mm × 2mmの 8ピン SONパッケージで供給
  • 高性能品にTPS62080があります
  • DCS-Control™アーキテクチャによる高速過渡応答
    制御
  • 入力電圧範囲: 2.5V~ 5.5V
  • 100%デューティ・サイクル動作によりドロップア
    ウトを最小化
  • パワーセーブ・モードにより軽負荷時の効率を向上
  • 出力放電機能
  • パワー・グッド出力
  • 過熱シャットダウン
  • 2mm × 2mmの 8ピン SONパッケージで供給
  • 高性能品にTPS62080があります

TLV62080は、入力電圧範囲が2.5V~5.5Vの同期整流方式降圧型コンバータです。TLV62080は、幅広い出力電流範囲にわ たって高効率で降圧変換を行えるよう設計されています。中負荷から重負荷ではPWMモードで動作する一方、軽負荷電流時 には自動的にパワーセーブ・モードで動作することで、全負荷電流範囲にわたって高い効率を維持します。

システム電源レールの要件に対応するため、内部補償回路は、実効容量10µF~100µFの幅広い範囲から外部出力コンデン サを選択できます。また、DCS-Control™アーキテクチャにより、優れた負荷過渡特性と出力電圧レギュレーション精度を 実現しています。本製品は、サーマル・パッドを備えた2mm ×2mmのSONパッケージで供給されます。

TLV62080は、入力電圧範囲が2.5V~5.5Vの同期整流方式降圧型コンバータです。TLV62080は、幅広い出力電流範囲にわ たって高効率で降圧変換を行えるよう設計されています。中負荷から重負荷ではPWMモードで動作する一方、軽負荷電流時 には自動的にパワーセーブ・モードで動作することで、全負荷電流範囲にわたって高い効率を維持します。

システム電源レールの要件に対応するため、内部補償回路は、実効容量10µF~100µFの幅広い範囲から外部出力コンデン サを選択できます。また、DCS-Control™アーキテクチャにより、優れた負荷過渡特性と出力電圧レギュレーション精度を 実現しています。本製品は、サーマル・パッドを備えた2mm ×2mmのSONパッケージで供給されます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
18 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート 1.2A高効率降圧型コンバータ 2mm x 2mm SONパッケージ データシート (Rev. D 翻訳版) 最新英語版 (Rev.H) PDF | HTML 2014年 1月 8日
アプリケーション・ノート QFN and SON PCB Attachment (Rev. C) PDF | HTML 2023年 12月 6日
アプリケーション・ノート Quick Reference Guide To TI Buck Switching DC/DC Application Notes (Rev. B) PDF | HTML 2022年 5月 23日
Analog Design Journal Methods of output-voltage adjustment for DC/DC converters 2019年 6月 14日
アプリケーション・ノート Performing Accurate PFM Mode Efficiency Measurements (Rev. A) 2018年 12月 11日
セレクション・ガイド 電源 IC セレクション・ガイド 2018 (Rev. R 翻訳版) 英語版 (Rev.R) 2018年 9月 13日
Analog Design Journal Understanding 100% mode in low-power DC/DC converters 2018年 6月 22日
ユーザー・ガイド Discrete Power Solution for AM437x (Rev. A) 2017年 12月 1日
Analog Design Journal Achieving a clean startup by using a DC/DC converter with a precise enable-pin threshold 2017年 10月 24日
アプリケーション・ノート Extending the Soft Start Time Without a Soft Start Pin (Rev. B) 2017年 6月 15日
Analog Design Journal Testing tips for applying external power to supply outputs without an input voltage 2016年 10月 24日
アプリケーション・ノート TPS6208x and TLV6208x Device Comparison 2016年 10月 4日
アプリケーション・ノート Basic Calculation of a Buck Converter's Power Stage (Rev. B) 2015年 8月 17日
Analog Design Journal Five steps to a great PCB layout for a step-down converter 2015年 1月 29日
アプリケーション・ノート How to Measure the Control Loop of DCS-Control Devices (Rev. A) 2012年 8月 9日
Analog Design Journal Design considerations for a resistive feedback divider in a DC/DC converter 2012年 4月 26日
アプリケーション・ノート Understanding the Absolute Maximum Ratings of the SW Node (Rev. A) 2012年 1月 13日
Analog Design Journal IQ: What it is, what it isn’t, and how to use it 2011年 6月 17日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TLV62080EVM-756 — TLV62080EVM-756 Evaluation Module

The TLV62TLV62080EVM-756 is a fully assembled and tested platform for evaluating the performance of the TLV62080 1.2A High Efficiency Step Down Converter. The TLV62080 focuses on high-efficiency, step-down conversion over a wide output current range. The user’s guide describes the (...)

ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

TLV62080 PSpice Unencrypted Transient Model (Rev. A)

SLVM524A.ZIP (89 KB) - PSpice Model
計算ツール

SLVC780 Design Tool for Output Voltage Adjustment Using a DAC

Calculator tool to adjust the power supply's output voltage with an analog input voltage
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

リファレンス・デザイン

TIDA-01395 — Vin (入力電圧範囲) の広いコンバータおよびバッテリ ゲージの付いた 24V AC 出力段のスマート サーモスタット向けリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、少ない BOM (部品表) 点数で高効率の出力段を実現し、スマート サーモスタットやビル オートメーション向けの他のゲートウェイに最適です。この出力段は 24VAC 入力を受け入れ、5V と 3.3V の出力レールを生成します。追加のポイント オブ ロード電源を使用する場合は、これらのレールから PoL 電源に電力を供給することもできます。このデザインは、LiPo (リチウムポリマ) バッテリを充電し、24VAC 電源がブラウンアウトした場合はバッテリ電源への切り替えをシームレスに行います。パワー (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-010055 — 保護リレー モジュール向け診断機能搭載、非絶縁型電源アーキテクチャのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、アナログ入出力に対応する保護リレーと各種通信モジュール向けに、5V、12V、24V いずれかの DC 入力を受け入れ、非絶縁型電力を供給する電源アーキテクチャを提示します。このデザインは複数の電力出力を生成するために 1 個の統合型 FET を組み合わせた複数の DC/DC コンバータを使用し、サイズと開発期間を重視するアプリケーション向けに 1 個の統合型インダクタを組み合わせた 1 個のパワー モジュールを使用しています。また、低 EMI を必要とするアプリケーション向けに HotRod™ パッケージ (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-01416 — NXP™ iMX7 シリーズ アプリケーション プロセッサ向け小型、高効率、フレキシブル電源のリファレンス デザイン

小型、効率的、フレキシブルなこの電源は、NXP™ iMX7 シリーズのアプリケーション プロセッサ向けのリファレンス デザインであり、iMX7 プロセッサ向けの設計を採用しています。このデザインは、iMX7 に電力を供給するために、5 個の DC/DC コンバータと 1 個のシーケンサ IC を使用しています。多数の産業用アプリケーションと、小型、高効率、フレキシブルな電源を必要とする各種アプリケーションをサポートします。
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDEP0020 — AM437x ディスクリート電源リファレンス・デザイン

The Sitara AM437x simplified power sequence feature provides flexibility to power designers. This reference design implementation is a BOM-optimized discrete power solution for the AM437x processor with a minimal number of discrete ICs and basic feature set. The solution represents a baseline of a (...)
ユーザー ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-01358 — スマート サーモスタット向け、広い入力電圧範囲(Vin)コンバータとバッテリ バックアップの付いた 24V AC 出力段のリファレンス デザイン

TIDA-01358 は、低 BOM(部品表)コストで高効率の出力段ソリューションを実現し、スマート サーモスタットやビル オートメーション最終機器向けゲートウェイに最適なリファレンス デザインです。出力段は入力電圧が 24Vac で、5V と 3.3V の出力レールを生成します。追加の POL (ポイント オブ ロード)電源を使用する場合は、これらのレールから PoL 電源に電力を供給することもできます。このリファレンス デザインは、LiPo(リチウムポリマ)バッテリを充電し、24Vac 電源がブラウンアウトした場合はバッテリ電源への切り替えをシームレスに行います。パワー (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
WSON (DSG) 8 Ultra Librarian