TLV62084AEVM-828
TLV62084A 用評価モジュール:6V 入力、2A 出力の降圧コンバータ向け
TLV62084AEVM-828
概要
この TLV62084AEVM-828 を使用すると、TLV62084A の動作や機能の評価とテストを容易に実行できる設計を採用しています。この EVM は、2.7V〜6V の入力電圧を、最大 2A の出力電流で 1.2V の安定化出力電圧に変換します。TLV62084A は 2.0 x 2.0 mm² の小型 SON パッケージに封止済みです。
特長
- 入力電圧範囲:2.7V ~ 6V
- 2A の出力電流
- 100% デューティ サイクル動作による最小のドロップアウト電圧
- 出力放電機能
- パワー グッド出力
DC/DC コンバータ
購入と開発の開始
評価ボード
TLV62084AEVM-828 — TLV62084A 6V 入力、2A 出力、降圧コンバータ向け評価モジュール
TLV62084AEVM-828 — TLV62084A 6V 入力、2A 出力、降圧コンバータ向け評価モジュール
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | TLV62084AEVM-828 Evaluation Module | 2016/09/28 | |||
| 証明書 | TLV62084AEVM-828 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |