TLV62084EVM-828

TLV62084 用評価モジュール:6V 入力、2A 出力の降圧コンバータ向け

TLV62084EVM-828

ご注文はこちら

概要

この TLV62084EVM-828 を使用すると、TLV62084 の動作や機能の評価とテストを容易に実行できる設計を採用しています。この EVM は、2.7V〜6V の入力電圧を、最大 2A の出力電流で 1.2V の安定化出力電圧に変換します。TLV62084 は 2.0 x 2.0 mm² の小型 SON パッケージに封止済みです。

特長
  • 入力電圧範囲:2.7V ~ 6V
  • 2A の出力電流
  • 100% デューティ サイクル動作による最小のドロップアウト電圧
  • 出力放電機能
  • パワー グッド出力
DC/DC コンバータ
TLV62084 2 x 2mm SON パッケージ封止、2A、高効率、降圧コンバータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TLV62084EVM-828 — TLV62084 6V 入力、2A 出力、降圧コンバータ向け評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TLV62084EVM-828 TLV62084 6V 入力、2A 出力、降圧コンバータ向け評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TLV62084AEVM-828 Evaluation Module 2016/09/28
証明書 TLV62084EVM-828 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。