TLV62090EVM-125

TLV62090EVM-125 評価モジュール

TLV62090EVM-125

ご注文はこちら

概要

The TLV62090EVM-125 is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TLV62090. The TLV62090 is a step-down converter that operates with an input voltage between 2.5 V and 6 Vdc, an output voltage of 1.8 V using external resistors, and can deliver up to 3000 mA of continuous current. The converter has a programmable soft-start, a power-out good status, and several other safety features. See the data sheet for the complete description. The user’s guide describes the TLV62090 evaluation module (EVM) and how to perform a stand-alone evaluation or interface with a host or a system.

特長
  • 2.5 V to 5.5 V Input Voltage Range
  • DCS™ Control
  • 95% Converter Efficiency
  • Power Save Mode
  • 20 µA Operating Quiescent Current
  • 100% Duty Cycle for Lowest Dropout
  • 1.4 MHz Typical Switching Frequency
  • 0.8 V to VIN Adjustable Output Voltage
  • Output Discharge Function
  • Adjustable Softstart
  • Two Level Short Circuit Protection
  • Output Voltage Tracking
  • Wide output capacitance selection
DC/DC コンバータ
TLV62090 3 x 3mm QFN パッケージ封止、3A、高効率、降圧コンバータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TLV62090EVM-125 — TLV62090EVM-125 評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TLV62090EVM-125 TLV62090EVM-125 評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TLV62090EVM-125 Evaluation Module (Rev. B) 2012/05/15
証明書 TLV62090EVM-125 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。