TLV62150EVM-505
TLV62150EVM-505 評価モジュール
TLV62150EVM-505
概要
TLV62150 EVM は、TLV62150 降圧コンバータの動作と機能を、ユーザーが容易に評価およびテストできる設計を採用しています。この評価基板は、3mm x 3mm の QFN パッケージに封止済みで、4V ~ 17V の入力電圧を 3.3V のレギュレーション済み出力電圧に変換し、最大 1A の出力電流を供給します。DCS 制御トポロジーにより、高速過渡応答と軽負荷効率を実現します。低静止電流 (IQ) を実現しているこのソリューションが、バッテリ動作アプリケーションにとって最適という状況を強調します。
特長
- 3V ~ 17V という広い動作入力電圧範囲は、5V または 12V のレールに最適
- DCS 制御トポロジーにより、高速過渡応答と軽負荷効率を実現
- 19μA の低静止電流 (IQ) は、リチウムイオンまたは他のバッテリの動作時間延長に貢献
- 2.5MHz の高いスイッチング周波数を採用した結果、小型インダクタを使用可能
- イネーブル・ピンを活用すると、電源シーケンシングが可能
DC/DC コンバータ
購入と開発の開始
評価ボード
TLV62150EVM-505 — TLV62150EVM-505 評価モジュール
TLV62150EVM-505 — TLV62150EVM-505 評価モジュール
設計ファイル
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | TLV621x0 Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. B) | PDF | HTML | 2021/11/08 | ||
| 証明書 | TLV62150EVM-505 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |