ホーム パワー マネージメント AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

TLV62150

アクティブ

DCS-Control™ 搭載、4 ~ 17V、1A 降圧コンバータ

この製品には新バージョンがあります。

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと類似の機能
TPS62901 アクティブ 1.5-mm × 2mm の QFN パッケージ封止、3V ~ 17V、1A、高効率、低静止電流 (IQ)、降圧コンバータ Improved efficiency, smaller size and lower IQ.
TPS629210 アクティブ SOT-583 パッケージ封止、3V ~ 17V、1A、高効率、低静止電流 (IQ)、同期整流降圧コンバータ Improved efficiency, smaller size and lower IQ.

製品詳細

Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 1 Vin (max) (V) 17 Vin (min) (V) 4 Vout (max) (V) 5.25 Vout (min) (V) 0.9 Features Enable, Light Load Efficiency, Output discharge, Power good, Tracking, Voltage Margining Control mode Constant on-time (COT), DCS-Control Switching frequency (min) (kHz) 1250 Switching frequency (max) (kHz) 2500 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Iq (typ) (µA) 19 Duty cycle (max) (%) 100 Type Converter
Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 1 Vin (max) (V) 17 Vin (min) (V) 4 Vout (max) (V) 5.25 Vout (min) (V) 0.9 Features Enable, Light Load Efficiency, Output discharge, Power good, Tracking, Voltage Margining Control mode Constant on-time (COT), DCS-Control Switching frequency (min) (kHz) 1250 Switching frequency (max) (kHz) 2500 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Iq (typ) (µA) 19 Duty cycle (max) (%) 100 Type Converter
VQFN (RGT) 16 9 mm² 3 x 3
  • DCS-Controlトポロジ
  • 入力電圧範囲: 4V~17V
  • 最大1Aの出力電流
  • 出力電圧を0.9~5Vの範囲で調整可能
  • ピンにより出力電圧を選択可能(公称値、+5%)
  • ソフトスタートとトラッキングをプログラム可能
  • シームレスなパワーセーブ・モード移行
  • 静止電流19µA (標準値)
  • 動作周波数を選択可能
  • パワー・グッド出力
  • 100%デューティ・サイクル・モード
  • 短絡保護
  • 過熱保護機能
  • 改良された機能セットについては、TPS62150を参照
  • TLV62130とピン互換
  • 3mm×3mmのVQFN-16パッケージで供給

アプリケーション

  • 標準の12Vレール電源
  • 単一または複数のリチウムイオン・バッテリからのPOL電源
  • 家電機器、ビルディング・オートメーション
  • モバイルPC、タブレット、モデム、カメラ
  • TV、セットトップ・ボックス、オーディオ

All trademarks are the property of their respective owners.

  • DCS-Controlトポロジ
  • 入力電圧範囲: 4V~17V
  • 最大1Aの出力電流
  • 出力電圧を0.9~5Vの範囲で調整可能
  • ピンにより出力電圧を選択可能(公称値、+5%)
  • ソフトスタートとトラッキングをプログラム可能
  • シームレスなパワーセーブ・モード移行
  • 静止電流19µA (標準値)
  • 動作周波数を選択可能
  • パワー・グッド出力
  • 100%デューティ・サイクル・モード
  • 短絡保護
  • 過熱保護機能
  • 改良された機能セットについては、TPS62150を参照
  • TLV62130とピン互換
  • 3mm×3mmのVQFN-16パッケージで供給

アプリケーション

  • 標準の12Vレール電源
  • 単一または複数のリチウムイオン・バッテリからのPOL電源
  • 家電機器、ビルディング・オートメーション
  • モバイルPC、タブレット、モデム、カメラ
  • TV、セットトップ・ボックス、オーディオ

All trademarks are the property of their respective owners.

TLV62150xデバイスは、使いやすい同期降圧型DC/DCコンバータで、電力密度の高いアプリケーション用に最適化されています。スイッチング周波数が標準値で2.5MHzと高いため、小型のインダクタを使用でき、高速な過渡応答が実現されるとともに、DCS-Control™トポロジの使用によって出力電圧の高い精度が得られます。

4V~17Vの広い入力電圧範囲で動作するため、このデバイスはリチウムイオンや他のバッテリ、および12Vの中間電力レールで動作するシステムに理想的です。0.9V~5Vの出力電圧で、1Aまでの出力電流を連続的にサポートします(100%デューティ・サイクル・モード時)。

出力電圧のスタートアップ・ランプはソフトスタート・ピンにより制御されるため、スタンドアロンの電源またはトラッキング構成で動作できます。イネーブル・ピンおよびオープン・ドレインのパワー・グッド・ピンの構成により、電源シーケンシングも可能です。

パワーセーブ・モードでは、このデバイスはVINから約19μAの静止電流を消費します。負荷が小さい時には自動的かつシームレスにパワーセーブ・モードへ移行するため、負荷範囲全体にわたって高い効率が維持されます。シャットダウン・モードではデバイスがオフになり、シャットダウン時の消費電流は2μA未満です。

このデバイスは、3mm×3mm (RGT)の16ピンVQFNパッケージに搭載されます。

TLV62150xデバイスは、使いやすい同期降圧型DC/DCコンバータで、電力密度の高いアプリケーション用に最適化されています。スイッチング周波数が標準値で2.5MHzと高いため、小型のインダクタを使用でき、高速な過渡応答が実現されるとともに、DCS-Control™トポロジの使用によって出力電圧の高い精度が得られます。

4V~17Vの広い入力電圧範囲で動作するため、このデバイスはリチウムイオンや他のバッテリ、および12Vの中間電力レールで動作するシステムに理想的です。0.9V~5Vの出力電圧で、1Aまでの出力電流を連続的にサポートします(100%デューティ・サイクル・モード時)。

出力電圧のスタートアップ・ランプはソフトスタート・ピンにより制御されるため、スタンドアロンの電源またはトラッキング構成で動作できます。イネーブル・ピンおよびオープン・ドレインのパワー・グッド・ピンの構成により、電源シーケンシングも可能です。

パワーセーブ・モードでは、このデバイスはVINから約19μAの静止電流を消費します。負荷が小さい時には自動的かつシームレスにパワーセーブ・モードへ移行するため、負荷範囲全体にわたって高い効率が維持されます。シャットダウン・モードではデバイスがオフになり、シャットダウン時の消費電流は2μA未満です。

このデバイスは、3mm×3mm (RGT)の16ピンVQFNパッケージに搭載されます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
TPS62150 アクティブ DCS-Control 機能搭載、3x3 QFN パッケージ封止、3 ~ 17V、1A 降圧コンバータ This product provides improved performance.
TPS62160 アクティブ DCS-Control™ 搭載、3V ~ 17V、1A 降圧コンバータ This product provides a smaller package size.
TPS62170 アクティブ DCS-Control 機能搭載、2x2 QFN パッケージ封止、3 ~ 17V、0.5A 降圧コンバータ This product has less output current (0.5 A).

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
25 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TLV62150x 4V~17V 1A、3×3 QFNパッケージ、降圧型コンバータ データシート (Rev. E 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.E) PDF | HTML 2016年 10月 10日
アプリケーション・ノート QFN and SON PCB Attachment (Rev. C) PDF | HTML 2023年 12月 6日
アプリケーション・ノート Using the TPS6215x in an Inverting Buck-Boost Topology.. (Rev. D) PDF | HTML 2023年 1月 23日
アプリケーション・ノート Quick Reference Guide To TI Buck Switching DC/DC Application Notes (Rev. B) PDF | HTML 2022年 5月 23日
ユーザー・ガイド TLV621x0 Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. B) PDF | HTML 2021年 11月 8日
セレクション・ガイド Buck Converter Quick Reference Guide (Rev. B) 2021年 4月 8日
Analog Design Journal Methods of output-voltage adjustment for DC/DC converters 2019年 6月 14日
アプリケーション・ノート Performing Accurate PFM Mode Efficiency Measurements (Rev. A) 2018年 12月 11日
セレクション・ガイド 電源 IC セレクション・ガイド 2018 (Rev. R 翻訳版) 英語版 (Rev.R) 2018年 9月 13日
Analog Design Journal Understanding 100% mode in low-power DC/DC converters 2018年 6月 22日
Analog Design Journal Achieving a clean startup by using a DC/DC converter with a precise enable-pin threshold 2017年 10月 24日
アプリケーション・ノート Feedforward Capacitor to Improve Stability and Bandwidth of TPS621/821-Family (Rev. A) 2017年 6月 28日
アプリケーション・ノート Step-Down LED Driver With Dimming With the TPS621-Family and TPS821-Family (Rev. A) 2017年 6月 28日
Analog Design Journal Testing tips for applying external power to supply outputs without an input voltage 2016年 10月 24日
アプリケーション・ノート Basic Calculation of a Buck Converter's Power Stage (Rev. B) 2015年 8月 17日
アプリケーション・ノート Optimizing the TPS62130/40/50/60 Output Filter (Rev. A) 2015年 7月 15日
Analog Design Journal Five steps to a great PCB layout for a step-down converter 2015年 1月 29日
アプリケーション・ノート TPS62130A Differences to TPS62130 2014年 4月 2日
Analog Design Journal High-efficiency, low-ripple DCS-Control offers seamless PWM/pwr-save transitions 2013年 7月 25日
アプリケーション・ノート How to Measure the Control Loop of DCS-Control Devices (Rev. A) 2012年 8月 9日
アプリケーション・ノート Understanding the Absolute Maximum Ratings of the SW Node (Rev. A) 2012年 1月 13日
アプリケーション・ノート Powering the MSP430 from a High Voltage Input using the TPS62122 (Rev. C) 2012年 1月 12日
アプリケーション・ノート Voltage Margining Using the TPS62130 2011年 12月 15日
アプリケーション・ノート Choosing an Appropriate Pull-up/Pull-down Resistor for Open Drain Outputs 2011年 9月 19日
Analog Design Journal IQ: What it is, what it isn’t, and how to use it 2011年 6月 17日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TLV62150EVM-505 — TLV62150EVM-505 評価モジュール

TLV62150 EVM は、TLV62150 降圧コンバータの動作と機能を、ユーザーが容易に評価およびテストできる設計を採用しています。この評価基板は、3mm x 3mm の QFN パッケージに封止済みで、4V ~ 17V の入力電圧を 3.3V のレギュレーション済み出力電圧に変換し、最大 1A の出力電流を供給します。DCS 制御トポロジーにより、高速過渡応答と軽負荷効率を実現します。低静止電流 (IQ) を実現しているこのソリューションが、バッテリ動作アプリケーションにとって最適という状況を強調します。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・モデル

TLV62150 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)

SLVM506A.ZIP (41 KB) - PSpice Model
計算ツール

SLVC780 Design Tool for Output Voltage Adjustment Using a DAC

Calculator tool to adjust the power supply's output voltage with an analog input voltage
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
高精度 DAC (≤ 10MSPS)
  • DAC43401 Hi-Z (ハイ インピーダンス) 対応、EEPROM と波形ジェネレータとコンパレータ搭載、8 ビット、1 チャネル、電圧出力、スマート DAC
  • DAC43608 超小型 QFN パッケージ、8 ビット、8 チャネル、I2C、電圧出力 DAC
  • DAC53401 Hi-Z (ハイ インピーダンス) 対応、EEPROM と波形ジェネレータとコンパレータ搭載、10 ビット、1 チャネル、電圧出力、スマート DAC
  • DAC53608 超小型 QFN パッケージ、10 ビット、8 チャネル、I2C、電圧出力 DAC
パワー モジュール (インダクタ内蔵)
  • TPS82084 インダクタ内蔵、2A、高効率、降圧コンバータ モジュール
  • TPS82085 3A、高効率降圧コンバータ モジュール、インダクタ内蔵
  • TPS82130 17V 入力、インダクタ結合型、3A 降圧コンバータ モジュール
  • TPS82140 インダクタ内蔵、17V 入力、2A 同期整流降圧コンバータ MicroSiP™ モジュール
  • TPS82150 インダクタ内蔵、17V 入力、1A 同期整流降圧コンバータ MicroSiP™ モジュール
  • TPSM82810 調整可能な周波数、トラッキング機能搭載、3 x 4mm の μSIP パッケージ封止、2.75V ~ 6V、4A 降圧モジュール
  • TPSM82813 オプションの周波数同期機能と、調整可能なソフト スタート機能と、トラッキング機能搭載、6V、3A 降圧モジュール
  • TPSM82821 インダクタ内蔵、2 x 2.5 x 1.1mm の μSIP パッケージ封止、5.5V 入力、1A 降圧モジュール
  • TPSM82822 インダクタ内蔵、2 x 2.5 x 1.1mm の μSIP パッケージ封止、5.5V 入力、2A 降圧モジュール
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
  • TLV62065 2x2 SON パッケージ封止、3MHz、2A 降圧コンバータ
  • TLV62080 2 x 2mm SON パッケージ封止、1.2A、高効率、降圧コンバータ
  • TLV62084 2 x 2mm SON パッケージ封止、2A、高効率、降圧コンバータ
  • TLV62084A 2 x 2mm SON パッケージ封止、2A、高効率、降圧コンバータ
  • TLV62085 2x2 QFN に封止した 3A、高効率、同期整流降圧コンバータ
  • TLV62090 3 x 3mm QFN パッケージ封止、3A、高効率、降圧コンバータ
  • TLV62095 DCS-Control 搭載、4A 同期整流降圧コンバータ
  • TLV62130 3x3 QFN パッケージ、3~17V、3A 降圧コンバータ
  • TLV62130A 3x3 QFN パッケージ封止、DCS-Control 機能搭載 3 ~ 17V、3A 降圧コンバータ
  • TLV62150 DCS-Control™ 搭載、4 ~ 17V、1A 降圧コンバータ
  • TLV62150A DCS-Control 搭載、3x3 QFN パッケージ封止、4 ~ 17V、1A 降圧コンバータ
  • TLV62565 SOT23 パッケージ封止、1.5A 降圧コンバータ
  • TLV62566 パワー グッド付き、SOT23 パッケージ封止、1.5A 降圧コンバータ
  • TLV62568 SOT23 と SOT563 の各パッケージに封止、2.5V ~ 5.5V 入力、1A 高効率降圧コンバータ
  • TLV62568A SOT563 小型パッケージに封止、強制 PWM 搭載、2.5V ~ 5.5V 入力、1A 高効率降圧コンバータ
  • TLV62569 SOT23 と SOT563 の各パッケージに封止、2.5V ~ 5.5V 入力、2A 高効率降圧コンバータ
  • TLV62569A SOT パッケージに封止した強制 PWM 機能付き 2A 高効率降圧コンバータ
  • TLV62585 2x2 QFN または SOT563 パッケージ封止、2.5V ~ 5.5V 入力、3A 高効率降圧コンバータ
  • TPS62000 調整可能、600mA、95% 効率の降圧コンバータ
  • TPS62000-HT 高温用、高効率、降圧、低消費電力 DC-DC コンバータ
  • TPS62020 18μA、MSOP-10 封止、調整可能、600mA、95% 効率の降圧コンバータ
  • TPS62040 18μA、MSOP-10 または QFN 封止、調整可能、1.2A、95% 効率の降圧コンバータ
  • TPS62050 MSOP-10 封止、調整可能、800mA、10V Vin、95% 効率の降圧コンバータ
  • TPS62056 MSOP-10 封止、3.3V 出力、800mA、10V 入力電圧範囲 (Vin)、95% 効率の降圧コンバータ
  • TPS62060 2x2 SON パッケージ封止、3MHz、1.6A 降圧コンバータ
  • TPS62065 2x2 SON パッケージ封止、3MHz、2A 降圧コンバータ
  • TPS62065-Q1 2x2 SON パッケージ封止、3MHz、2A 車載用降圧コンバータ
  • TPS62067 2x2 SON パッケージ封止、3MHz、2A 降圧コンバータ
  • TPS62067-Q1 車載対応、2mm × 2mm の SON パッケージ封止、3MHz、2A 降圧コンバータ
  • TPS62080 2x2mm SON パッケージ封止、可変 Vout、1.2A 高効率、降圧コンバータ
  • TPS62080A 2 x 2mm SON パッケージ封止、1.2A、高効率、降圧コンバータ
  • TPS62085 DCS-Control と Hiccup 短絡保護機能搭載、2x2 HotRod パッケージ封止、3A 降圧コンバータ
  • TPS62088 1.2 x 0.8mm の超小型 6 ピン WCSP (ウェハー チップ スケール パッケージ) に封止、2.4V ~ 5.5V 入力、3A 降圧コンバータ
  • TPS62090 DCS™ Control 機能搭載、3A、6V 入力、最大効率 97%、同期整流降圧コンバータ
  • TPS62090-Q1 車載:3A、2.5V ~ 6V 入力、最大効率 97%、3x3 QFN、降圧コンバータ
  • TPS62095 DCS-Control 搭載、4A 同期整流降圧コンバータ
  • TPS62097 スイッチング周波数選択可能、HotRod パッケージ封止、2A 降圧コンバータ
  • TPS62097-Q1 ウェッタブル フランク 3x3 QFN パッケージの 2A 車載降圧コンバータ
  • TPS62100 調整可能な出力、マルチモード、300kHz、同期整流降圧コンバータ
  • TPS62110 QFN-16 封止、可変、1.5A、17V Vin、降圧コンバータ
  • TPS62110-EP エンハンスド製品、17V、1.5A 同期整流 降圧コンバータ
  • TPS62110-HT 高温、17V、1.5A、同期整流、降圧コンバータ
  • TPS62110-Q1 車載向け、QFN-16 パッケージ封止、3V ~ 17V、1.5A、降圧コンバータ
  • TPS62113 QFN-16 の LBI 機能付き、1.5A、17Vin 降圧コンバータ
  • TPS62120 DCS 制御付き、15V、75mA、効率性 96%、降圧コンバータ
  • TPS62122 15V、75mA、効率 96%、降圧コンバータ
  • TPS62125 3V ~ 17V、300mA、降圧コンバータ、可変イネーブル スレッショルドおよびヒステリシス
  • TPS62130 3x3 QFN パッケージ封止、DCS-Control 機能搭載 3 ~ 17V、3A 降圧コンバータ
  • TPS62130A DCS Control 搭載、3 x 3 QFN パッケージ封止、3V ~ 17V、3A 降圧コンバータ
  • TPS62130A-Q1 TPS62130A-Q1 車載、3 × 3 QFN パッケージ封止、3 ~ 17V、3A、降圧コンバータ
  • TPS62135 2x3 QFN パッケージに封止、1% 精度、PFM (パルス周波数変調) / 強制 PWM (パルス幅変調) 機能搭載、3 ~ 17V、4.0A 降圧コンバータ
  • TPS62136 2x3 QFN パッケージに封止、1% 精度、PFM (パルス周波数変調) / 強制 PWM (パルス幅変調) 機能搭載、3 ~ 17V、4.0A 降圧コンバータ
  • TPS62140 DCS-Control 機能搭載、3x3 QFN パッケージ封止、3 ~ 17V、2A 降圧コンバータ
  • TPS62140A DCS-Control 機能搭載、3x3 QFN パッケージ封止、3 ~ 17V、2A 降圧コンバータ
  • TPS62147 2x3 QFN パッケージに封止、1% 精度、PFM (パルス周波数変調) / 強制 PWM (パルス幅変調) 機能搭載、3 ~ 17V、2.0A 降圧コンバータ
  • TPS62148 2x3 QFN パッケージに封止、1% 精度、PFM (パルス周波数変調) / 強制 PWM (パルス幅変調) 機能搭載、3 ~ 17V、2.0A 降圧コンバータ
  • TPS62150 DCS-Control 機能搭載、3x3 QFN パッケージ封止、3 ~ 17V、1A 降圧コンバータ
  • TPS62150A 3x3 QFN パッケージ封止、DCS-Control 搭載 3 ~ 17V、1A、3MHz 降圧コンバータ
  • TPS62150A-Q1 TPS62150A-Q1 車載、3 × 3 QFN パッケージ封止、3 ~ 17V、1A、降圧コンバータ
  • TPS62160 DCS-Control™ 搭載、3V ~ 17V、1A 降圧コンバータ
  • TPS62160-Q1 2x2 SON 封止、3 ~ 17V、1A、車載用降圧コンバータ
  • TPS62170 DCS-Control 機能搭載、2x2 QFN パッケージ封止、3 ~ 17V、0.5A 降圧コンバータ
  • TPS62170-Q1 3 ~ 17V、0.5A、車載向け降圧コンバータ、2x2 QFN パッケージ
  • TPS62175 スヌーズ モード付き、28V、0.5A、降圧コンバータ
  • TPS62180 パワー グッドと調整可能なソフト スタート機能搭載、1% 精度、4V ~ 15V、6A 同期整流降圧コンバータ
  • TPS62184 パワー グッドと調整可能なソフト スタート機能搭載、1% 精度、4V ~ 17V、6A 同期整流降圧コンバータ
  • TPS62200 SOT-23 封止、調整可能、300mA、95% 効率の降圧コンバータ
  • TPS62220 15μA、ThinSOT-23 封止、調整可能、400mA、95% 効率の降圧コンバータ
  • TPS62240 2 x 2mm SON/TSOT23 パッケージ封止、2.25MHz、300mA、降圧型コンバータ
  • TPS62250 2.25MHz、1A のピーク電流制限、降圧コンバータ
  • TPS62260 2 x 2mm SON/TSOT23 パッケージ封止、2.25MHz、600mA、降圧型コンバータ
  • TPS62260-Q1 車載向け、2 x 2mm SON/TSOT23 パッケージ封止、2V ~ 6V、2.25MHz 固定周波数、600mA 降圧コンバータ
  • TPS62290 2x2mm SON パッケージ封止、2.25MHz、1A、降圧コンバータ
  • TPS62290-Q1 車載向け、2 x 2mm SON/TSOT23 パッケージ封止、2.3V ~ 6V、2.25MHz 固定周波数、1A 降圧コンバータ
  • TPS62400 1 線式インターフェイス搭載、QFN 封止、デュアル、調整可能、400mA と 600mA、2.25MHz 降圧コンバータ
  • TPS62400-Q1 車載カタログ、1 線式インターフェイス付きデュアル、可変、400mA および 600mA、2.25MHz 降圧コンバータ
  • TPS62410 2.25MHz、2×800mA、デュアル降圧型コンバータ、1 線式インターフェイス、QFN
  • TPS62410-Q1 車載向け 2.5V ~ 6V、2.25MHz 固定周波数デュアル (800mA/ 800mA) 降圧コンバータ
  • TPS62420 1 線式インターフェイス搭載、QFN 封止、デュアル、調整可能、600mA と 1000mA、2.25MHz 降圧コンバータ
  • TPS62420-Q1 車載向け、1 線式インターフェイス搭載、2.5V ~ 6V、2.25MHz 固定周波数、デュアル (1A/600mA) 降圧コンバータ
  • TPS62480 PG 出力と調整可能な、6A、2.4V ~ 5.5V 入力、同期整流降圧コンバータソフトスタート機能搭載、オプションが利用可能
  • TPS62510 低入力電圧向け、調整可能、96% 効率、1.5A 降圧コンバータ
  • TPS62560 2x2mm SON パッケージ封止、2.25MHz、600mA、降圧コンバータ
  • TPS62561 TSOT23 パッケージ、2.25MHz、600mA、降圧コンバータ
  • TPS62590 2x2 SON パッケージ、2.25MHz、1A 降圧コンバータ
  • TPS62590-Q1 車載向け、2 x 2mm SON パッケージ封止、2.5V ~ 6V、2.25MHz 固定周波数、1A 降圧コンバータ
  • TPS62750 プログラマブル入力電流制限付き、USB 駆動アプリケーション用 2.25MHz 降圧コンバータ
  • TPS62751 プログラマブル入力電流制限付き、USB 駆動アプリケーション用 2.25MHz 降圧コンバータ
  • TPS62770 WCSP に封止した 360nA Iq 降圧 / 最大 15V 昇圧の超小型シングルチップ デュアル ソリューション
  • TPS62810-Q1 車載対応、2mm x 3mm ウェッタブル フランク QFN パッケージ封止、2.75V ~ 6V、4A 降圧コンバータ
  • TPS62810M 2mm x 3mm の QFN パッケージ封止、-55℃ 対応の拡張温度範囲対応、2.75V ~ 6V、4A 降圧コンバータ
  • TPS62821 1% 出力精度、1.5mm x 2mm VSON-HR パッケージ封止、2.4V ~ 5.5V 入力、1A 降圧コンバータ
  • TPS62822 1% 出力精度、1.5mm x 2mm VSON-HR パッケージ封止、2.4V ~ 5.5V 入力、2A 降圧コンバータ
  • TPS62823 1% 出力精度、1.5mm x 2mm VSON-HR パッケージ封止、2.4V ~ 5.5V 入力、3A 降圧コンバータ
  • TPS62825 1% 精度、1.5mm x 1.5mm の QFN パッケージ封止、2.4V ~ 5.5V 入力、2A 降圧コンバータ
  • TPS62826 1% 出力精度、1.5mm x 1.5mm VSON-HR パッケージ封止、2.4V ~ 5.5V 入力、3A 降圧コンバータ
  • TPS62827 1% 精度、1.5mm x 1.5mm の QFN パッケージ封止、2.5V ~ 5.5V 入力、4A 降圧コンバータ
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFN (RGT) 16 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ