TLV62569PEVM-860
5.5V 入力、2A 出力、高効率降圧コンバータ TLV62569PDRL の評価基板
TLV62569PEVM-860
概要
TLV62569PEVM-860 評価基板 (EVM) は、TLV62569PDRL 降圧コンバータの動作と機能を、ユーザーが容易に評価およびテストできる設計を採用しています。この評価基板は、2.5V ~ 5.5V の入力電圧を 1.8V のレギュレーション済み出力電圧に変換し、最大 2A の出力電流を供給します。TLV62569PDRL は、1.6 x 1.6mm² の小型 5 ピン SOT-563 パッケージに封止済みです。
特長
- 入力電圧範囲:2.5V~5.5V
- 1.8V の出力電圧 (調整可能)
- 2A の出力電流
- 最大 95% の効率
- 動作時静止電流:35μA
- パワー セーブ モードにより軽負荷時の効率を向上
- 100% デューティ サイクル動作による最小のドロップアウト電圧
- 少ない BOM (部品表) 点数
DC/DC converters
購入と開発の開始
評価ボード
TLV62569PEVM-860 — TLV62569PDRL 5.5V 入力、2A 出力、高効率降圧コンバータの評価モジュール
TLV62569PEVM-860 — TLV62569PDRL 5.5V 入力、2A 出力、高効率降圧コンバータの評価モジュール
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | TLV62568PEVM-860, TLV62568APEVM-860 and TLV62569PEVM-860, TLV62569APEVM-860 EVMs (Rev. A) | 2018/04/12 | |||
| 証明書 | TLV62569PEVM-860 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |