ホーム パワー マネージメント DC/DC スイッチング レギュレータ DC/DC コンバータ

TLV62569

アクティブ

SOT23 と SOT563 の各パッケージに封止、2.5V ~ 5.5V 入力、2A 高効率降圧コンバータ

この製品には新バージョンがあります

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
TPS62825 アクティブ 1% 精度、1.5mm x 1.5mm の QFN パッケージ封止、2.4V ~ 5.5V 入力、2A 降圧コンバータ Converter with higher output voltage accuracy.
TPS62A02 アクティブ SOT563 と SOT23 の各パッケージに封止、2.5V ~ 5.5V 入力、2A 高効率降圧コンバータ Higher output voltage accuracy with output discharge

製品詳細

Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 2 Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 2.5 Vout (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 0.6 Features Enable, Forced PWM, Light Load Efficiency, Light load efficiency, Power good, Synchronous Rectification Control mode COT Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.000035 Duty cycle (max) (%) 100
Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 2 Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 2.5 Vout (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 0.6 Features Enable, Forced PWM, Light Load Efficiency, Light load efficiency, Power good, Synchronous Rectification Control mode COT Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.000035 Duty cycle (max) (%) 100
SOT-23 (DBV) 5 8.12 mm² 2.9 x 2.8 SOT-23-THN (DDC) 6 8.12 mm² 2.9 x 2.8 SOT-5X3 (DRL) 6 2.56 mm² 1.6 x 1.6
  • 最大95%の効率
  • 低RDS(ON)のスイッチ、100mΩ/60mΩ
  • 入力電圧範囲: 2.5V~5.5V
  • 出力電圧は0.6V~VINの範囲で調整可能
  • 省電力モードにより軽負荷時の効率を向上
  • 100%デューティ・サイクル動作により低いドロップアウト電圧を実現
  • 動作時の静止電流35µA
  • 標準スイッチング周波数1.5MHz
  • パワー・グッド出力
  • 過電流保護
  • 内部的なソフト・スタートアップ
  • サーマル・シャットダウン保護機能
  • SOTパッケージで供給
  • TLV62568とピン単位で互換
  • WEBENCH® Power Designerにより、TLV62569を使用するカスタム設計を作成
  • 最大95%の効率
  • 低RDS(ON)のスイッチ、100mΩ/60mΩ
  • 入力電圧範囲: 2.5V~5.5V
  • 出力電圧は0.6V~VINの範囲で調整可能
  • 省電力モードにより軽負荷時の効率を向上
  • 100%デューティ・サイクル動作により低いドロップアウト電圧を実現
  • 動作時の静止電流35µA
  • 標準スイッチング周波数1.5MHz
  • パワー・グッド出力
  • 過電流保護
  • 内部的なソフト・スタートアップ
  • サーマル・シャットダウン保護機能
  • SOTパッケージで供給
  • TLV62568とピン単位で互換
  • WEBENCH® Power Designerにより、TLV62569を使用するカスタム設計を作成

TLV62569デバイスは、同期整流降圧型DC/DCコンバータで、高効率と小型のソリューション向けに最適化されています。このデバイスには、最大2Aの出力電流を供給できるスイッチが内蔵されています。

中負荷から高負荷では、デバイスはパルス幅変調(PWM)モードで、1.5MHzのスイッチング周波数で動作します。軽負荷時には、デバイスは自動的に省電力モード(PSM)へ移行し、負荷電流範囲の全体にわたって高い効率を維持します。シャットダウン時には、消費電流が2µA未満に減少します。

TLV62569の出力電圧は、外付けの分圧抵抗によって変更できます。内部のソフトスタート回路により、スタートアップ時の突入電流が制限されます。その他、過電流保護、サーマル・シャットダウン保護、パワー・グッドなどの機能も内蔵されています。このデバイスは、SOT23およびSOT563パッケージで供給されます。

TLV62569デバイスは、同期整流降圧型DC/DCコンバータで、高効率と小型のソリューション向けに最適化されています。このデバイスには、最大2Aの出力電流を供給できるスイッチが内蔵されています。

中負荷から高負荷では、デバイスはパルス幅変調(PWM)モードで、1.5MHzのスイッチング周波数で動作します。軽負荷時には、デバイスは自動的に省電力モード(PSM)へ移行し、負荷電流範囲の全体にわたって高い効率を維持します。シャットダウン時には、消費電流が2µA未満に減少します。

TLV62569の出力電圧は、外付けの分圧抵抗によって変更できます。内部のソフトスタート回路により、スタートアップ時の突入電流が制限されます。その他、過電流保護、サーマル・シャットダウン保護、パワー・グッドなどの機能も内蔵されています。このデバイスは、SOT23およびSOT563パッケージで供給されます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
TLV62568 アクティブ SOT23 と SOT563 の各パッケージに封止、2.5V ~ 5.5V 入力、1A 高効率降圧コンバータ Pin-compatible converter with lower ouput current (1 A).
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
TLV62569A アクティブ SOT パッケージに封止した強制 PWM 機能付き 2A 高効率降圧コンバータ 2-A converter with forced PWM in smaller SOT563 package

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
10 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TLV62569 2A高効率同期整流降圧型コンバータ、SOTパッケージ入り データシート (Rev. C 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2017年 11月 2日
アプリケーション・ノート Quick Reference Guide To TI Buck Switching DC/DC Application Notes (Rev. B) PDF | HTML 2022年 5月 23日
アプリケーション・ノート Thermal Comparison of a DC-DC Converter in SOT23 and the New SOT563 (Rev. A) PDF | HTML 2021年 10月 28日
セレクション・ガイド Buck Converter Quick Reference Guide (Rev. B) 2021年 4月 8日
Analog Design Journal Methods of output-voltage adjustment for DC/DC converters 2019年 6月 14日
技術記事 How a small SOT563 DC/DC converter supplies multirail power in industrial applicat PDF | HTML 2019年 1月 21日
Analog Design Journal Understanding 100% mode in low-power DC/DC converters 2018年 6月 22日
技術記事 How to manage processor power during uncontrolled power off PDF | HTML 2018年 6月 21日
Analog Design Journal Achieving a clean startup by using a DC/DC converter with a precise enable-pin threshold 2017年 10月 24日
Analog Design Journal Testing tips for applying external power to supply outputs without an input voltage 2016年 10月 24日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TLV62569EVM-789 — 5.5V 入力、2A 出力、高効率降圧コンバータの評価基板

TLV62569EVM-789 評価基板 (EVM) は、TLV62569DBV 降圧コンバータの動作と機能を、ユーザーが容易に評価およびテストできる設計を採用しています。この評価基板は、2.5V ~ 5.5V の入力電圧を 1.8V のレギュレーション済み出力電圧に変換し、最大 2A の出力電流を供給します。TLV62569DBV は、1.6 x 2.9mm² の小型 5 ピン SOT-23 パッケージに封止済みです。

ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

TLV62569PEVM-860 — 5.5V 入力、2A 出力、高効率降圧コンバータ TLV62569PDRL の評価基板

TLV62569PEVM-860 評価基板 (EVM) は、TLV62569PDRL 降圧コンバータの動作と機能を、ユーザーが容易に評価およびテストできる設計を採用しています。この評価基板は、2.5V ~ 5.5V の入力電圧を 1.8V のレギュレーション済み出力電圧に変換し、最大 2A の出力電流を供給します。TLV62569PDRL は、1.6 x 1.6mm² の小型 5 ピン SOT-563 パッケージに封止済みです。

ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

TLV62569PEVM-884 — 5.5V 入力、2A 出力、高効率降圧コンバータ TLV62569PDDC の評価基板

TLV62569PEVM-884 評価基板 (EVM) は、TLV62569PDDC 降圧コンバータの動作と機能を、ユーザーが容易に評価およびテストできる設計を採用しています。この評価基板は、2.5V ~ 5.5V の入力電圧を 1.8V のレギュレーション済み出力電圧に変換し、最大 2A の出力電流を供給します。TLV62569PDDC は、2.8 x 2.9mm² の小型 6 ピン SOT-23 パッケージに封止済みです。

ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

TLV62569 PSpice Unencrypted Transient Model (Rev. A)

SLVMBW3A.ZIP (50 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TLV62569P PSpice Unencrypted Transient Model (Rev. B)

SLVMC19B.ZIP (80 KB) - PSpice Model
計算ツール

SLVC780 Design Tool for Output Voltage Adjustment Using a DAC

Calculator tool to adjust the power supply's output voltage with an analog input voltage
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

リファレンス・デザイン

TIDA-01568 — アプリケーション プロセッサ用の 12mm × 12mm、5 レールの電源シーケンスのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインでは、アプリケーション プロセッサ、または高性能の制御プラットフォーム用の、検証済みでコスト競合力のある電源シーケンス ソリューションを紹介します。このデザインは 5 種類の電圧レールをサポートしており、レイアウト面積は 12mm×12mm です。また、各種の入力コンデンサとプロセッサの要件に適合するように、遅延時間を調整し、各レールについて特定の電圧レベルを再構成することが可能です。
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-010055 — 保護リレー モジュール向け診断機能搭載、非絶縁型電源アーキテクチャのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、アナログ入出力に対応する保護リレーと各種通信モジュール向けに、5V、12V、24V いずれかの DC 入力を受け入れ、非絶縁型電力を供給する電源アーキテクチャを提示します。このデザインは複数の電力出力を生成するために 1 個の統合型 FET を組み合わせた複数の DC/DC コンバータを使用し、サイズと開発期間を重視するアプリケーション向けに 1 個の統合型インダクタを組み合わせた 1 個のパワー モジュールを使用しています。また、低 EMI を必要とするアプリケーション向けに HotRod™ パッケージ (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

PMP30666 — エンタープライズ システム向け、PWM 出力電圧スケーリングのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、TLV62569 を採用して出力電圧を調整可能な降圧コンバータを紹介します。PWM 信号を使用して電圧を調整することが可能で、出力電圧範囲は 2.5V ~ 4.3V です。出力電圧を調整するために、このリファレンス デザインは周波数 20kHz の PWM 信号を使用していますが、最大クロック周波数は 10MHz です。
試験報告書: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-010009 — サーボ ドライブ向け、小型、高効率 24V 入力補助電源のリファレンス デザイン

このリファレンス デザインでは、アナログおよびデジタル I/O インターフェイス、エンコーダの電源、絶縁トランシーバ、デジタル処理ブロックなどのサーボや AC ドライブに必要な電源を生成する方法を紹介します。このデザインには、入力逆極性、出力過負荷、短絡の各条件に対する保護機能も実装されています。
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-010011 — 保護リレー プロセッサ モジュール向け高効率電源アーキテクチャのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインでは、1A を超える負荷電流と高い効率を必要とするアプリケーション プロセッサ モジュール向けに複数の電圧レールを生成する、各種の電源アーキテクチャを紹介します。必要な電力は、バックプレーンからの5、12、24V DC入力を使用して供給します。小型化のためFET内蔵のDC-DCコンバータとインダクタ内蔵の電源モジュールを使用して電力を供給します。このデザインでは、低 EMI を必要とするアプリケーション向けに HotRod™ パッケージ (...)
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOT-23 (DBV) 5 Ultra Librarian
SOT-23-THN (DDC) 6 Ultra Librarian
SOT-5X3 (DRL) 6 Ultra Librarian