TLV70028EVM-463

TLV70028EVM-463 評価モジュール

TLV70028EVM-463

ご注文はこちら

概要

The TLV70028EVM-463 facilitates evaluation of the TLV70028 200mA, low IQ, low dropout regulator in the DSE (1.5 x 1.5mm SON-6) package.

特長
  • Low Cost
  • Stable with 0.1µF Ceramic Output Cap
  • Low Power IQ = 29µA
  • 2% Accuracy
  • Low Output Noise, 55mVRMS (No Bypass Cap Required)
  • Low PSRR 80dB @ 1kHz
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ
TLV700 イネーブル搭載、200mA、高 PSRR、低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト電圧レギュレータ TLV702-Q1 車載、イネーブル搭載、300mA、高 PSRR、低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト電圧レギュレータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TLV70028EVM-463 — TLV70028EVM-463 評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TLV70028EVM-463 TLV70028EVM-463 評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) Using the TLV700xxEVM-463 2009/10/30
証明書 TLV70028EVM-463 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。