ホーム パワー マネージメント リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

イネーブル搭載、200mA、高 PSRR、低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト電圧レギュレータ

この製品には新バージョンがあります。

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスのアップグレード版機能を搭載した、ドロップイン代替製品
TLV773 アクティブ イネーブル搭載、300mA、高 PSRR (電源除去比)、低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト電圧レギュレータ General purpose LDO with higher PSRR

製品詳細

Rating Catalog Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 2 Iout (max) (A) 0.2 Output options Fixed Output Vout (max) (V) 3.6 Vout (min) (V) 1.2 Fixed output options (V) 1.2, 1.3, 1.5, 1.8, 1.9, 2.2, 2.5, 2.8, 2.9, 3, 3.1, 3.2, 3.3, 3.6 Noise (µVrms) 48 PSRR at 100 KHz (dB) 51 Iq (typ) (mA) 0.03 Features Enable Thermal resistance θJA (°C/W) 236 Load capacitance (min) (µF) 0.1 Regulated outputs (#) 1 Accuracy (%) 2.5 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 175 Operating temperature range (°C) -40 to 125
Rating Catalog Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 2 Iout (max) (A) 0.2 Output options Fixed Output Vout (max) (V) 3.6 Vout (min) (V) 1.2 Fixed output options (V) 1.2, 1.3, 1.5, 1.8, 1.9, 2.2, 2.5, 2.8, 2.9, 3, 3.1, 3.2, 3.3, 3.6 Noise (µVrms) 48 PSRR at 100 KHz (dB) 51 Iq (typ) (mA) 0.03 Features Enable Thermal resistance θJA (°C/W) 236 Load capacitance (min) (µF) 0.1 Regulated outputs (#) 1 Accuracy (%) 2.5 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 175 Operating temperature range (°C) -40 to 125
SOT-23-THN (DDC) 5 8.12 mm² 2.9 x 2.8 SOT-SC70 (DCK) 5 4.2 mm² 2 x 2.1 WSON (DSE) 6 2.25 mm² 1.5 x 1.5
  • 低ドロップアウト電圧:175mV(200mA時)
  • 出力電圧精度2%
  • 低静止時自己消費電流IQ:31µA
  • 0.7V~4.8Vの固定出力製品
  • 高いPSRR能力(1kHzで68dB)
  • 0.1µF(Typ)のセラミック・コンデンサで安定
  • 過熱保護と過電流保護
  • 1.5mm × 1.5mmのSON-6、SOT23-5、およびSC-70 パッケージ
  • APPLICATIONS
    • 携帯電話
    • スマートフォン、PDA
    • MP3プレーヤー
    • ZigBee® ネットワーク製品
    • Bluetooth® 製品
    • Li-Ion電池で動作する携帯機器
    • 無線LANカードなどのPCのアドオン・カード

  • 低ドロップアウト電圧:175mV(200mA時)
  • 出力電圧精度2%
  • 低静止時自己消費電流IQ:31µA
  • 0.7V~4.8Vの固定出力製品
  • 高いPSRR能力(1kHzで68dB)
  • 0.1µF(Typ)のセラミック・コンデンサで安定
  • 過熱保護と過電流保護
  • 1.5mm × 1.5mmのSON-6、SOT23-5、およびSC-70 パッケージ
  • APPLICATIONS
    • 携帯電話
    • スマートフォン、PDA
    • MP3プレーヤー
    • ZigBee® ネットワーク製品
    • Bluetooth® 製品
    • Li-Ion電池で動作する携帯機器
    • 無線LANカードなどのPCのアドオン・カード

低ドロップアウト(LDO)でローパワーのリニア・レギュレー タTLV700xxファミリーは極めて低いグランド電流にもかかわ らず優れた電源及び負荷に対する過渡応答特性を示します。こ れらのLDOは高い電源性能を必要とするアプリケーション向け に開発されました。最新の基準電源とエラーアンプにより2% の電圧精度を実現しています。低出力ノイズ、非常に高い電源 リップル除去比(PSRR)、低いドロップアウト電圧により、本 シリーズ製品は多くの電池駆動による携帯機器での使用に最適 です。

さらにこれらの製品は実効容量がわずか0.1μFで安定に動作 します。この機能によりDCバイアス特性や温度特性による容 量低下はあるがコストの安価なコンデンサを使用するとこがで きます。本製品は無負荷状態でも規定の電圧スペックを維持し ます。

TLV700xxシリーズのLDOは1.5mmの × 1.5mmのSON-6、 SOT23-5、およびSC-70個のパッケージで供給されます。

低ドロップアウト(LDO)でローパワーのリニア・レギュレー タTLV700xxファミリーは極めて低いグランド電流にもかかわ らず優れた電源及び負荷に対する過渡応答特性を示します。こ れらのLDOは高い電源性能を必要とするアプリケーション向け に開発されました。最新の基準電源とエラーアンプにより2% の電圧精度を実現しています。低出力ノイズ、非常に高い電源 リップル除去比(PSRR)、低いドロップアウト電圧により、本 シリーズ製品は多くの電池駆動による携帯機器での使用に最適 です。

さらにこれらの製品は実効容量がわずか0.1μFで安定に動作 します。この機能によりDCバイアス特性や温度特性による容 量低下はあるがコストの安価なコンデンサを使用するとこがで きます。本製品は無負荷状態でも規定の電圧スペックを維持し ます。

TLV700xxシリーズのLDOは1.5mmの × 1.5mmのSON-6、 SOT23-5、およびSC-70個のパッケージで供給されます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスのアップグレード版機能を搭載した、ドロップイン代替製品
TLV703 アクティブ 300mA、高 PSRR、低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト電圧レギュレータ Higher current with similar PSRR performance

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート 200mA、低消費電流、携帯機器用低ドロップアウト・リニア・レギュレータ データシート 最新英語版 (Rev.E) PDF | HTML 2010年 3月 2日
アプリケーション・ノート A Topical Index of TI LDO Application Notes (Rev. F) 2019年 6月 27日
その他の技術資料 Device Topside Marking Information: TLV700xx 2010年 3月 3日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

DLPDLCR4710EVM-G2 — フル HD DLP4710 チップセット評価基板

DLP® LightCrafter Display 4710 EVM-G2 は、フル HD の DLP4710 チップセット向けの使いやすいプラグ アンド プレイ形式の評価プラットフォームです。DLP4710 チップセットは、モバイル プロジェクタ、センサレス TV、インタラクティブ ディスプレイ、デジタル サイネージなどの多様なディスプレイ アプリケーションで使用できるよう設計されています。DLP4710 チップセットは、DLP4710 (0.47 インチ 1080p) フル HD DMD、DLPC3439 ディスプレイ コントローラ、DLPA3005 PMIC/LED (...)
ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

DRV2700EVM — DRV2700EVM - 高電圧ピエゾ・ドライバ、統合昇圧コンバータ付き、評価モジュール

The DRV2700EVM is an evaluation module for the DRV2700. The DRV2700 is intended for high voltage piezo applications typically used in Industrial Applications. The differential 200Vpp output capability as well as the 100V single ended output can be evaluated using this EVM. The available pin (...)

ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

TLV70018EVM-503 — TLV70018EVM-503 評価モジュール

The TLV70018EVM-503 facilitates evaluation of the TLV70018 200mA, low IQ, low dropout regulator in the DCK (2.0 x 2.1mm SC70-5) package.
ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

TLV70028EVM-463 — TLV70028EVM-463 評価モジュール

The TLV70028EVM-463 facilitates evaluation of the TLV70028 200mA, low IQ, low dropout regulator in the DSE (1.5 x 1.5mm SON-6) package.
ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

TLV70033EVM-503 — TLV70033 200mA、低静止電流(IQ)、低ドロップアウト(LDO)レギュレータの評価モジュール

The TLV70033EVM-503 evaluation module (EVM) helps with evaluation of the TLV70033 200-mA, low quiescent current (IQ), low dropout (LDO) regulator in the DDC (2.9 x 2.9mm, 5-pin SOT-23) package with a 3.3-V output.
ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

BRDWY-3P-BA620XX — Broadway Technology Jiangsu (中国のブロードウェイ技術江蘇) のマッサージ・チェア・アプリケーション向け BA620XX 制御ボード

中国の江蘇省にある Broadway Technology のマッサージ・チェア制御ボード BA620XX は、コア・マイコンとして MSPM0G1106 デバイスを採用しており、DRV8251 や他のモーター・ドライブ・ユニットを制御し、2D (平面型) と 3D (立体型) の各マッサージ・チェアに適したコア・エレクトロニクス・システムの実現に貢献します。

BA62038 はシリアル通信を使用し、5 方向のモーター、空気ポンプ、ヒーター・ユニット制御、10 方向の空気バルブ制御、マルチチャネル制御ボードに対応しています。

BA62042 はシリアル通信を使用し、8 (...)

開発キット

MSP-EXP430FR2355 — MSP430FR2355 LaunchPad™ 開発キット

MSP-EXP430FR2355 LaunchPad™ 開発キットは、MSP430FR2355 バリュー ライン マイコン(MCU)をベースとする、使いやすい評価基板(EVM)です。プログラミング、デバッグ、エネルギー測定を行うためのオンボード デバッグ プローブなど、超低消費電力の MSP430FR2x バリュー ライン マイコン プラットフォームの開発を開始するために必要とされるすべての機能が付属しています。このボードは、シンプルなユーザー インターフェイスを製作するための 2 個のボタンと 2 個の LED を搭載しています。周辺光センサと、外部アナログ (...)

ユーザー ガイド: PDF
開発キット

MSP-EXP430FR2433 — MSP430FR2433 LaunchPad™ 開発キット

MSP-EXP430FR2433 LaunchPad™ 開発キットは MSP430FR2433 バリュー ライン センシング マイコン(MCU)をベースとした使いやすい評価基板(EVM)です。プログラミング、デバッグ、エネルギー測定を行うためのオンボード デバッグ プローブなど、超低消費電力の MSP430FR2x バリュー ライン センシング マイコン プラットフォームの開発を開始するために必要なすべての機能が付属しています。このボードは、シンプルなユーザー インターフェイスの製作に役立つ 2 個のボタンと 2 個の LED (...)
ユーザー ガイド: PDF
英語版: PDF
シミュレーション・モデル

TLV70012 PSpice Transient Model

SLVM171.ZIP (32 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TLV70013 PSpice Transient Model

SLVM378.ZIP (32 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TLV70013 TINA-TI Transient Reference Design

SLVM617.TSC (617 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

TLV70013 TINA-TI Transient Spice Model

SLVM618.ZIP (6 KB) - TINA-TI Spice Model
シミュレーション・モデル

TLV70015 PSpice Transient Model

SLVM172.ZIP (32 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TLV70018 PSpice Transient Model

SLVM173.ZIP (32 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TLV70019 PSpice Transient Model

SLVM586.ZIP (32 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TLV70022 PSpice Transient Model

SLVM585.ZIP (32 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TLV70025 PSpice Transient Model

SLVM174.ZIP (32 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TLV70028 PSpice Transient Model

SLVM175.ZIP (32 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TLV70029 PSpice Transient Model

SLVM176.ZIP (32 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TLV70030 PSpice Transient

SLVM177.ZIP (32 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TLV70031 PSpice Transient Model

SLVM870.ZIP (21 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TLV70032 PSpice Transient Model

SLVM592.ZIP (32 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TLV70033 PSpice Transient

SLVM178.ZIP (32 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TLV70033 TINA-TI Transient Reference Design

SLVM879.TSC (48 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

TLV70033 TINA-TI Transient Spice Model

SLVM878.ZIP (6 KB) - TINA-TI Spice Model
シミュレーション・モデル

TLV70036 PSpice Transient Model

SLVM322.ZIP (32 KB) - PSpice Model
リファレンス・デザイン

TIDA-00172 — 位置エンコーダーに対するインターフェイス、EnDat 2.2 リファレンス・デザイン付き

このリファレンス・デザインは、位置エンコーダとロータリー・エンコーダ向けの HEIDENHAIN EnDat 2.2 規格に基づいて、ハードウェア・インターフェイスを実装しています。ビルディング・ブロックとして、革新的なスマート eFuse テクノロジーを採用したエンコーダ向け電源や、ライン終端機能と EMC 保護機能を搭載した高信頼性の半二重 RS-485 トランシーバを使用しています。補助電源と、I/O 電圧レベルが調整可能なロジック・レベル・インターフェイスを実装しているので、EnDat 2.2 マスター・プロトコル・スタックを実行する後段のマイコンや MPU (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-00175 — 5V BiSS 位置エンコーダのインターフェイス

このリファレンス・デザインは、位置エンコーダとロータリー・エンコーダ向けの BiSS 規格に基づいて、ハードウェア・インターフェイスを実装しています。このデザインは、BiSS ポイント・ツー・ポイントと、BiSS バス構成の両方をサポートしています。ビルディング・ブロックとして、革新的なスマート eFuse テクノロジーを採用した 5V BiSS エンコーダ向け電源や、ライン終端機能と EMC 保護機能を搭載した高信頼性の全二重 RS-485 トランシーバを使用しています。補助電源と、I/O 電圧レベルが調整可能なロジック・レベル・インターフェイスを実装しているので、 BiSS (または (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-00201 — 差動シグナル・コンディショニング回路、電流および電圧測定用、Fluxgate センサ使用

This design provides a 4-channel signal conditioning solution for differential ADCs integrated into a microcontroller measuring motor current using fluxgate sensors. Also provided is an alternative measurement circuit with external differential SAR ADCs as well as circuits for high-speed (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-01226 — DLP Pico テクノロジー採用、小型フル HD 1080p(最大 16A)のプロジェクション ディスプレイのリファレンス デザイン

DLP Pico™ 0.47 インチ TRP フル HD 1080p ディスプレイ チップセットを採用し、 DLP LightCrafter Display 4710 G2 評価基板 (EVM) に実装されているリファレンス デザインです。アクセサリ プロジェクタ、投射型ディスプレイ、対話型ディスプレイ、ウェアラブル(ヘッド マウント ディスプレイなど)、サイネージ、産業/医療用ディスプレイなどのプロジェクション ディスプレイ アプリケーションで、フル HD 解像度を可能にします。この設計で使用されているチップセットは、 DLP4710 (.47 1080p) DMD、 DLPC3439 (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-01586 — 日中/夜間撮影可能なIPネットワーク カメラ用IR LED照明およびICR制御のリファレンス デザイン

このリファレンス デザインでは、日中および夜間撮影可能なIP (Internet Protocol)ネットワーク カメラ用の赤外線LED照明サブシステムを紹介します。このシステムには、カット フィルタ制御、LED 調光、周辺光の測定、および各 IR LED ストリングの電流安定化の機能があります。バラストは、単一のストリング LED ドライバを使用してマルチストリングの LED アレイを駆動していた従来の方法を置き換えると同時に、低照度条件下で一様な照射を維持できます。OPT3001 の環境光センサ (ALS) には正確な可視光測定機能があり、IR (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

PMP30224 — スマート アンプ向け、産業用電源のリファレンス デザイン

PMP30224 リファレンス デザインは、TAS2555 Class D アンプ向けに、5.0V で連続 1.0A / ピーク 5.0A、および 1.8V で 0.075A を供給します。入力電圧範囲は 5.0V ~ 38.0V です。
試験報告書: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-00856 — フライバック高電圧ピエゾ・ドライバ、リファレンス・デザイン

DRV2700 はシングルチップの高電圧ドライバで、統合型の 105V 昇圧スイッチ、パワー・ダイオード、完全差動アンプを搭載しています。このリファレンス・デザインは高電圧スイッチをフライバック構成で使用し、最大 500V に対応します。
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

PMP5722 — シングル・セル・バッテリ電源ソリューション、リファレンス・デザイン

このリファレンス・デザインでは、コイン・セル・リチウムイオン・バッテリを使用するシングル・セル・バッテリの電源ソリューション全体に関する機能と性能を示します。外部アダプタ、または USB ポートのどちらかを使用して電力を供給することができます。ボードがコンピュータに接続されているときは、負荷電流や充電状態などバッテリに関する情報を、GUI で確認できます。
試験報告書: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-00296 — オートモーティブ車体制御モジュール・ドライバ、リファレンス・デザイン

TIDA-00296 は、ハイサイドおよびローサイド向けの TI 製リレー・ドライバ、モーター・ドライバ、負荷ドライバの特性を明確にするリファレンス・デザインです。このデザインで使用する負荷(ドア・ロック、パワー・ウィンドウ、シート・ヒーター、HVAC(暖房、換気、空調)、ランプ、LED)は、BCM(ボディ・コントロール・モジュール)が駆動できる多様な負荷を示し、TI のソリューションがそれらの分野にどのような形で適用できるかを明らかにする目的で選択したものです。
試験報告書: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOT-23-THN (DDC) 5 Ultra Librarian
SOT-SC70 (DCK) 5 Ultra Librarian
WSON (DSE) 6 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ