TLV70033EVM-503
TLV70033 200mA、低静止電流(IQ)、低ドロップアウト(LDO)レギュレータの評価モジュール
TLV70033EVM-503
概要
The TLV70033EVM-503 evaluation module (EVM) helps with evaluation of the TLV70033 200-mA, low quiescent current (IQ), low dropout (LDO) regulator in the DDC (2.9 x 2.9mm, 5-pin SOT-23) package with a 3.3-V output.
特長
- Low cost
- Stable with a 0.1-µF ceramic output capacitor
- Low power IQ of 29 µA
- 2% accuracy
- Low output noise of 55 mVRMS (no bypass capacitor needed)
- Low PSRR of 80 dB at 1 kHz
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ
購入と開発の開始
評価ボード
TLV70033EVM-503 — TLV70033 200mA、低静止電流(IQ)、低ドロップアウト(LDO)レギュレータの評価モジュール
TLV70033EVM-503 — TLV70033 200mA、低静止電流(IQ)、低ドロップアウト(LDO)レギュレータの評価モジュール
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | Using the TLV700xxEVM-503 | 2009/10/30 | |||
| 証明書 | TLV70033EVM-503 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |