TLV755EVM-087
TLV755EVM-087 評価基板
TLV755EVM-087
概要
TLV755 評価基板 (EVM) は、回路アプリケーションで使用する TLV755 リニア レギュレータの動作と性能の評価に役立ちます。TLV755EVM-087 は、多様なアプリケーションに適した、低静止電流 (IQ) で小型サイズのリニア レギュレータを 1 個搭載しています。このレギュレータは最大 500mA を供給できます。
特長
- 負荷、ライン、温度の各範囲にわたって 1% の精度
- 固定出力電圧で提供:0.7V ~ 3.3V
- JEDEC 規格を上回る放熱性能
- アクティブ出力放電
詳細はこちら
購入と開発の開始
評価ボード
TLV755EVM-087 — TLV755P evaluation module for 500-mA, high-PSRR, low-IQ, low-dropout voltage (LDO) voltage regulator
TLV755EVM-087 — TLV755P evaluation module for 500-mA, high-PSRR, low-IQ, low-dropout voltage (LDO) voltage regulator
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | TLV755EVM-087 Evaluation Module User's Guide | PDF | HTML | 2024/02/21 | ||
| 証明書 | TLV755EVM-087 EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2023/04/13 |