ホーム パワー・マネージメント リニア・レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TLV755P

アクティブ

イネーブル搭載、500mA、高 PSRR、低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト電圧レギュレータ

製品詳細

Output options Fixed Output Iout (max) (A) 0.5 Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 1.45 Vout (max) (V) 3.3 Vout (min) (V) 0.7 Fixed output options (V) 0.6, 0.7, 0.9, 1, 1.1, 1.2, 1.5, 1.8, 1.85, 1.9, 2.5, 2.8, 2.9, 3, 3.3, 3.6, 4.5, 5 Rating Catalog Noise (µVrms) 60 PSRR at 100 KHz (dB) 49 Iq (typ) (mA) 0.025 Thermal resistance θJA (°C/W) 100.2 Load capacitance (min) (µF) 1 Regulated outputs (#) 1 Features Enable, Foldback Overcurrent protection, Foldback overcurrent protection, Output discharge, Soft start Accuracy (%) 1.5 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 220 Operating temperature range (°C) -40 to 125
Output options Fixed Output Iout (max) (A) 0.5 Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 1.45 Vout (max) (V) 3.3 Vout (min) (V) 0.7 Fixed output options (V) 0.6, 0.7, 0.9, 1, 1.1, 1.2, 1.5, 1.8, 1.85, 1.9, 2.5, 2.8, 2.9, 3, 3.3, 3.6, 4.5, 5 Rating Catalog Noise (µVrms) 60 PSRR at 100 KHz (dB) 49 Iq (typ) (mA) 0.025 Thermal resistance θJA (°C/W) 100.2 Load capacitance (min) (µF) 1 Regulated outputs (#) 1 Features Enable, Foldback Overcurrent protection, Foldback overcurrent protection, Output discharge, Soft start Accuracy (%) 1.5 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 220 Operating temperature range (°C) -40 to 125
SOT-23 (DBV) 5 8.12 mm² 2.9 x 2.8 SOT-23 (DYD) 5 8.12 mm² 2.9 x 2.8 WSON (DRV) 6 4 mm² 2 x 2 X2SON (DQN) 4 1 mm² 1 x 1
  • 60.3°C/W RθJA の SOT-23-5 パッケージを利用可能
  • 入力電圧範囲:1.45V~5.5V
  • 低 IQ:25µA (標準値)
  • 低いドロップアウト:
    • 500mA で 238mV (最大値) (3.3VOUT)
  • 出力精度:1% (85℃時の最大値)
  • VOUT が単調増加するソフトスタートを内蔵
  • フォールドバック電流制限
  • アクティブ出力放電
  • 高 PSRR:100kHz 時に 46dB
  • 1µF のセラミック出力コンデンサで安定動作
  • パッケージ:
    • 2.9mm × 2.8mm SOT-23-5 (DBV)
    • 2.9mm × 2.8mm SOT-23-5 (DYD)、サーマル パッド付き
    • 1mm × 1mm X2SON-4 (DQN)
    • 2mm × 2mm WSON-6 (DRV)
  • 60.3°C/W RθJA の SOT-23-5 パッケージを利用可能
  • 入力電圧範囲:1.45V~5.5V
  • 低 IQ:25µA (標準値)
  • 低いドロップアウト:
    • 500mA で 238mV (最大値) (3.3VOUT)
  • 出力精度:1% (85℃時の最大値)
  • VOUT が単調増加するソフトスタートを内蔵
  • フォールドバック電流制限
  • アクティブ出力放電
  • 高 PSRR:100kHz 時に 46dB
  • 1µF のセラミック出力コンデンサで安定動作
  • パッケージ:
    • 2.9mm × 2.8mm SOT-23-5 (DBV)
    • 2.9mm × 2.8mm SOT-23-5 (DYD)、サーマル パッド付き
    • 1mm × 1mm X2SON-4 (DQN)
    • 2mm × 2mm WSON-6 (DRV)

TLV755Pは超小型、低静止電流の低ドロップアウト レギュレータ(LDO)で、優れたラインおよび負荷過渡特性で500mAを供給できます。TLV755P は 1.45V~5.5V の入力電圧範囲に対応し、広範なアプリケーション用に最適化されています。コストおよびソリューション サイズを最小化するため、このデバイスは 0.6V~5V の範囲の固定出力電圧で供給され、最新のマイクロコントローラ (MCU) の低いコア電圧に対応しています。さらに、TLV755PはIQが低く、イネーブル機能によりスタンバイ電力を最小化できます。このデバイスには、突入電流を低減するソフトスタートが内蔵されており、負荷に対して制御された電圧を供給し、スタートアップ時の入力電圧降下を最小化します。このデバイスは、シャットダウン時に出力をアクティブにプルダウンし、出力を迅速に放電して、既知のスタートアップ状態を確保します。

TLV755Pは小さなセラミック出力コンデンサで安定するため、ソリューション全体のサイズを小さくできます。高精度のバンドギャップおよびエラー アンプにより、標準的な精度は1%です。すべてのバージョンのデバイスにはサーマル シャットダウン、電流制限、低電圧誤動作防止(UVLO)が内蔵されています。TLV755P は、短絡発生時の発熱を低減するのに役立つ内部フォールドバック電流制限機能を備えています。

TLV755 は一般的な WSON、X2SON、SOT23-5 (DRV、DQN、DBV) パッケージで供給されます。このデバイスは、標準的な SOT23-5 パッケージと比較して熱抵抗を大幅に低減できるサーマル パッド付きの熱的に強化された SOT23-5 (DYD) パッケージでも供給されます。

TLV755Pは超小型、低静止電流の低ドロップアウト レギュレータ(LDO)で、優れたラインおよび負荷過渡特性で500mAを供給できます。TLV755P は 1.45V~5.5V の入力電圧範囲に対応し、広範なアプリケーション用に最適化されています。コストおよびソリューション サイズを最小化するため、このデバイスは 0.6V~5V の範囲の固定出力電圧で供給され、最新のマイクロコントローラ (MCU) の低いコア電圧に対応しています。さらに、TLV755PはIQが低く、イネーブル機能によりスタンバイ電力を最小化できます。このデバイスには、突入電流を低減するソフトスタートが内蔵されており、負荷に対して制御された電圧を供給し、スタートアップ時の入力電圧降下を最小化します。このデバイスは、シャットダウン時に出力をアクティブにプルダウンし、出力を迅速に放電して、既知のスタートアップ状態を確保します。

TLV755Pは小さなセラミック出力コンデンサで安定するため、ソリューション全体のサイズを小さくできます。高精度のバンドギャップおよびエラー アンプにより、標準的な精度は1%です。すべてのバージョンのデバイスにはサーマル シャットダウン、電流制限、低電圧誤動作防止(UVLO)が内蔵されています。TLV755P は、短絡発生時の発熱を低減するのに役立つ内部フォールドバック電流制限機能を備えています。

TLV755 は一般的な WSON、X2SON、SOT23-5 (DRV、DQN、DBV) パッケージで供給されます。このデバイスは、標準的な SOT23-5 パッケージと比較して熱抵抗を大幅に低減できるサーマル パッド付きの熱的に強化された SOT23-5 (DYD) パッケージでも供給されます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
TLV758P アクティブ イネーブル搭載、500mA、低静止電流 (IQ)、高精度、調整可能な超低ドロップアウト電圧レギュレータ Adjustable-output version of this device with better dropout
比較対象デバイスと類似の機能
新規 TLV772 プレビュー 300mA、高 PSRR (電源除去比)、低静止電流 (IQ)、調整可能な LDO Adjustable lower current limit for cost sensitive applications

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TLV755P 1A、低 IQ 、小型、低ドロップアウト レギュレータ データシート (Rev. D 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.D) PDF | HTML 2024年 10月 3日
ホワイト・ペーパー LDO ターンオン (スタートアップ) 時間の明確化 PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2024年 11月 21日
アプリケーション・ノート 基板レイアウトが LDO の熱性能に及ぼす影響に関する実証的分析 英語版 2019年 5月 17日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

AWRL6844EVM — AWRL6844 評価基板

テキサス・インスツルメンツの AWRL6844EVM は、AWRL6844 車載ミリ波レーダー センサ向けの使いやすい評価基板です。スタンドアロン動作と、未加工 ADC キャプチャ / 信号処理の開発に適した DCA1000EVM への直接接続が可能です。この評価基板には、オンチップの DSP、ハードウェア アクセラレータ、低消費電力の Arm® Cortex®-R5F コントローラを使用してソフトウェア開発を開始するために必要な要素すべてが付属しています。また、この評価基板にはオンボードのボタンと LED が搭載されているため、プログラミングとデバッグに適したオンボード (...)

ユーザー ガイド: PDF | HTML
評価ボード

DP83TG720-EVM-AM2 — AM2x 車載、イーサネット PHY アドオン ボードの評価基板

DP83TG720-EVM-AM2 は、車載イーサネット PHY アドオン ボードであり、AM2x シリーズの Sitara™ 高性能マイコンの評価基板と組み合わせて使用することを想定しています。このアドオン ボードは、AM2x 評価基板 (EVM) を使用する初期イーサネット評価とプロトタイプ製作に最適です。DP83TG720-EVM-AM2 は、RGMII と SGMII を実装した車載 1000BASE-T1 イーサネット PHY である TI の DP82TG720S-Q1 と、1 個の MATEnet コネクタを搭載しています。DP83TG720-EVM-AM2 (...)

ユーザー ガイド: PDF | HTML
評価ボード

MULTIPKGLDOEVM-823 — DBV、DRB、DRV、DQN の各パッケージ向け、汎用 LDO リニア電圧レギュレータの評価基板

MULTIPKGLDOEVM-823 評価基板 (EVM) は、回路アプリケーションで使用できるかどうかを検証する目的で、リニア レギュレータのいくつかの一般的なパッケージを使用して、動作と性能を評価するのに役立ちます。この特定の評価基板 (EVM) 構成は、DRB、DRV、DQN、DBV の各フットプリントに対応しており、検討対象である低ドロップアウト (LDO) レギュレータの半田付けと評価を実行できます。

ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

USB-PD-CHG-EVM-01 — 2 ~ 4 セルのバッテリ向け、USB Type-C® パワー デリバリ (PD) と充電の統合型リファレンス デザイン

USB-PD-CHG-EVM-01 評価基板 (EVM) は、BQ25798 デバイスと TPS25751 デバイスの組み合わせの評価に使用できます。BQ25798 は、HotRod (QFN) パッケージに封止した統合型のスイッチ モード昇降圧バッテリ充電管理デバイスであり、3.6 ~ 24V の入力電圧で動作する 1S ~ 4S (1 ~ 4 個の直列) セルのリチウムイオン / リチウムポリマ バッテリを意図しています。TPS25751 は、USB Type-C と PD (パワー デリバリ) のコントローラであり、内部で 20V/5A をソース (供給) およびシンク (吸い込み) (...)

ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・モデル

TLV75507P PSpice Transient Model

SBVM825.ZIP (36 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TLV75507P Unencrypted PSpice Transient Model

SBVM826.ZIP (2 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TLV75509P PSpice Transient Model

SBVM830.ZIP (37 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TLV75509P Unencrypted PSpice Transient Model

SBVM827.ZIP (2 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TLV75510P PSpice Transient Model

SBVM842.ZIP (37 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TLV75510P Unencrypted PSpice Transient Model

SBVM838.ZIP (2 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TLV75511P PSpice Transient Model

SBVM882.ZIP (43 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TLV75511P Unencrypted PSpice Transient Model

SBVM881.ZIP (2 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TLV75512P PSpice Transient Model

SBVM834.ZIP (37 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TLV75512P Unencrypted PSpice Transient Model

SBVM832.ZIP (2 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TLV75515P PSpice Transient Model

SBVM824.ZIP (37 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TLV75515P Unencrypted PSpice Transient Model

SBVM820.ZIP (2 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TLV755185P PSPICE Trans Unencryted Model

SBVM943.ZIP (74 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TLV75518P PSpice Transient Model

SBVM823.ZIP (38 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TLV75518P Unencrypted PSpice Transient Model

SBVM840.ZIP (2 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TLV75519P PSpice Transient Model

SBVM836.ZIP (38 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TLV75519P Unencrypted PSpice Transient Model

SBVM839.ZIP (2 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TLV75525P PSpice Transient Model

SBVM837.ZIP (38 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TLV75525P Unencrypted PSpice Transient Model

SBVM821.ZIP (2 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TLV75528P PSpice Transient Model

SBVM822.ZIP (38 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TLV75528P Unencrypted PSpice Transient Model

SBVM828.ZIP (2 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TLV75529P PSpice Transient Model

SBVM841.ZIP (38 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TLV75529P Unencrypted PSpice Transient Model

SBVM819.ZIP (2 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TLV75530P PSpice Transient Model

SBVM829.ZIP (38 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TLV75530P Unencrypted PSpice Transient Model

SBVM833.ZIP (2 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TLV75533P PSpice Transient Model

SBVM835.ZIP (38 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TLV75533P Unencrypted PSpice Transient Model

SBVM831.ZIP (2 KB) - PSpice Model
リファレンス・デザイン

TIDA-01606 — 11kW、双方向、3 相、3 レベル (T タイプ) インバータと PFC のリファレンス・デザイン

This reference design provides an overview on how to implement a bidirectional three-level, three-phase, SiC-based active front end (AFE) inverter and power factor correction (PFC) stage. The design uses switching frequency up to 90kHz and an LCL output filter to reduce the size of the magnetics. (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDEP-01033 — 60GHz、レーダー内蔵、コスト最適化済み小型フォーム ファクタのリファレンス デザイン

IWRL6432 を使用したこのリファレンス デザインは、低コストと小型フォーム ファクタを実現した、部品表 (BOM) 最適化済みのミリ波 (mmWave) アプリケーションをターゲットにしています。この 60GHz ミリ波のデザインは 16mm x 33mm のフォーム ファクタを採用し、120 度の視野角と最大 15m 離れた歩行者の検出、19 度の角度分解能を実現します。このレーダー センサは、4 層の積層 PCB を使用し、FR4 材質を使用して開発した製品です。この設計ガイドは、設計アーキテクチャの開発やコスト最適化の手順を取り扱っています。

このリファレンス デザインは、IPC (...)

設計ガイド: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-050047 — 2 ~ 4 個のセル・バッテリ向け、統合型 USB Type-C® パワー・デリバリ (PD) と充電のリファレンス・デザイン

このリファレンス デザインは、外部 FET をまったく必要とせずに最大 20V、5A の充電に対応し、ソリューション サイズのかなりの小型化と BOM (部品表) コスト全体の削減に貢献します。また、TPS25750 パワー デリバリ (PD) コントローラは、BQ25798 バッテリ チャージャ IC との I2C 通信を取り扱うことができるため、マイクロプロセッサも不要です。この I2C 対応能力と、TPS25750 の Web ベース GUI は、ファームウェア開発プロセスの大幅な簡素化に貢献します。
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-060039 — 誘導式タッチと磁気ダイヤルを採用した非接触型ユーザー インターフェイスのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、誘導性センシングとホール効果センシングの各技術を使用して、ヒューマン マシン インターフェイスを実現します。誘導性センシング デバイスは、シームレスな応答面に 8 個のタッチ ボタンを作成する目的で使用しています。一方、ホール効果センサは、回転可能な磁気ダイヤルの作成に使用しています。このダイヤルは、追加のボタンとして使用することもできます。

誘導性センシング タッチ ボタンを使用すると、ボタンの押下の有無を判定するために押下の力を使用する高信頼性ソリューションを実現できます。この方法で、手袋を着用したままのタッチ (...)

設計ガイド: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-050034 — Integrated power supply reference design for NXP iMX 7D processor

TIDA-050034 is a fully functional development board combining a TI PMIC, TPS65218DO, with NXP i.MX 7Dual Application Processor.

The hardware design consists of DDR3L SDRAM (2x512MB), 64MB Serial NOR Flash, 8GB eMMC 5.0 iNAND, SD Card interface v3.0, 50 pin LCD Connector for external TFT display (...)

設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-050027 — 省電力の最大化向けにフレキシブルなパーティションを採用したマルチレール TV 電源のリファレンス・デザイン

TIDA-050027 リファレンス・デザインは、テレビ・プラットフォーム用のパワー・ディストリビューション・ソリューションです。この設計は、一般的な電圧レールとペリフェラルをエミュレートする構成により、LCD TV や OLED TV など、多様なテレビ電源アーキテクチャのリファレンス・デザインとして使用できます。入力では eFuse を使用して短絡保護を実現しますが、同時に高効率の降圧コンバータによりコア・レール、常時オンのレール、ペリフェラル・レールに必要な電力を供給します。さらに、特定の周辺機器には、低 IQ 低ドロップアウト・レギュレータ (LDO) (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOT-23 (DBV) 5 Ultra Librarian
SOT-23 (DYD) 5 Ultra Librarian
WSON (DRV) 6 Ultra Librarian
X2SON (DQN) 4 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ